(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可藉由變更間隔環的種類,來選擇適用的容許扭矩、軸線偏心容許值。Jaw Couplings - Set Screw
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CPJ55-GR-12-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 表面處理 | |||
轂 | 間隔環 | 固定螺絲 | 轂 | 固定螺絲 |
鋁合金 | 優力膠 | SCM435 | 陽極處理 | 染黑處理 |
型式 | − | 間隔環 | − | 軸孔徑d1 | − | 軸孔徑d2 |
CPJ30 | − | WH | − | 8 | − | 10 |
型式 | 間隔環 (選擇顏色) | d1,d2選擇(但d1≦d2) | L | ℓ | B | C | F | 固定螺絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ | 14 | BL(藍) WH(白) RD(紅) | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 30 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
55 | GR(綠) RD(紅) | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 78.3 | 30.3 | 14 | 1.9 | 14 | M6 | 7 | ||||||||||||||||||
65 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 90.3 | 35.3 | 15 | 2.4 | 17.2 | M8 | 15 | ||||||||||||||||||
80 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 114.2 | 45.2 | 18 | 2.9 | 21.7 | M8 | 15 | ||||||||||||||||
104 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 140.2 | 56.2 | 21 | 3.4 | 27.25 | M10 | 25 |
型式 | 間隔環 (顏色選擇) | d1,d2選擇(但d1≦d2) | L | ℓ | B | C | F | 固定螺絲 | ||||||||||||||||||||||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||||||
CPJK | 30 | BL(藍) WH(白) RD(紅) | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | |||||||||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 | |||||||||||||||||
55 | GR(綠) RD(紅) | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 28 | 78.3 | 30.3 | 14 | 1.9 | 14 | M6 | 7 | ||||||||||
65 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 90.3 | 35.3 | 15 | 2.4 | 17.2 | M8 | 15 | ||||||||||
80 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 114.2 | 45.2 | 18 | 2.9 | 21.7 | M8 | 15 | ||||||||
104 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 140.2 | 56.2 | 21 | 3.4 | 27.3 | M10 | 25 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高 轉速 (r/min) | 慣性 力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量 (g) | ||||||||||
Type | D | BL | WH | RD | GR | BL | WH | RD | GR | BL | WH | RD | GR | |||||
CPJ | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | - | 8 | 14 | 22 | - | 45000 | 2.1×10−7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.0×10−6 | +0.8 0 | 18 | ||||||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.9×10−6 | +1.0 0 | 46 | ||||||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 4.0×10−5 | +1.2 0 | 150 | ||||||
55 | - | - | 60 | 45 | 1.0 | - | - | 0.06 | 0.09 | - | - | 4000 | 2500 | 7500 | 1.7×10−4 | +1.4 -0.5 | 344 | |
65 | 180 | 120 | 0.08 | 0.1 | 8000 | 4000 | 6000 | 3.7×10−4 | +1.5 -0.6 | 535 | ||||||||
80 | 320 | 240 | 20000 | 10000 | 5000 | 1.1×10−3 | +1.5 -0.6 | 1150 | ||||||||||
104 | 600 | 300 | 0.1 | 40000 | 20000 | 4000 | 4.8×10−3 | +2.0 -0.6 | 2650 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許偏心 (mm) | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高 轉速 (r/min) | 慣性 力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量 (g) | ||||||||||
Type | D | BL | WH | RD | GR | BL | WH | RD | GR | BL | WH | RD | GR | |||||
CPJK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | - | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | - | 46 | 73 | 130 | - | 21000 | 5.8×10−6 | +1.0 0 | 45 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.8×10−5 | +1.2 0 | 150 | ||||||
55 | - | - | 60 | 45 | 1.0 | - | - | 0.06 | 0.09 | - | - | 4000 | 2500 | 7500 | 1.7×10−4 | +1.4 -0.5 | 344 | |
65 | 180 | 120 | 0.08 | 0.1 | 8000 | 4000 | 6000 | 3.7×10−4 | +1.5 -0.6 | 535 | ||||||||
80 | 320 | 240 | 20000 | 10000 | 5000 | 1.1×10−3 | +1.5 -0.6 | 1150 | ||||||||||
104 | 600 | 300 | 0.1 | 40000 | 20000 | 4000 | 4.8×10−3 | +2.0 -0.6 | 2650 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CPJ55-GR-12-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 間隔環(顏色選擇) | 軸孔形狀 | 軸內徑 d1 變更孔徑 [LDC] 指定單位0.1mm (mm) | 軸內徑 d2 變更孔徑 [RDC] 指定單位0.1mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | - | 20.01~50.00 | 12 | 20 | 55 | 78.3 | 4001~10000 | 45 | 7500 | 0.09 | +1.4/-0.5 | 1.7×10-4 | GR(綠) | 標準孔 | - | - |
Loading...
系列 | 爪形 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
特長 | 高扭矩型 / 低慣性力矩 | 本體材質 | 鋁合金 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏角(deg) | 1 | 緩衝部材質 | 優力膠-1 |
使用溫度(℃) | -20::60 |
聯軸器 爪型固定螺絲型的型號CPJ55-GR-12-20頁面。
記載關於型號CPJ55-GR-12-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CPJ104-GR-20-25 |
CPJ104-GR-20-26 |
CPJ104-GR-20-28 |
CPJ55-GR-12-22 |
CPJ55-GR-12-24 |
CPJ55-GR-12-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 間隔環(顏色選擇) | 軸孔形狀 | 軸內徑 d1 變更孔徑 [LDC] 指定單位0.1mm (mm) | 軸內徑 d2 變更孔徑 [RDC] 指定單位0.1mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | - | 100~500未満 | 20 | 25 | 104 | 140.2 | 2001~4000 | 300 | 4000 | 0.1 | +2.0/-0.6 | 4.8×10-3 | GR(綠) | 標準孔 | - | - | ||
9天~ | - | 100~500未満 | 20 | 26 | 104 | 140.2 | 2001~4000 | 300 | 4000 | 0.1 | +2.0/-0.6 | 4.8×10-3 | GR(綠) | 標準孔 | - | - | ||
9天~ | - | 100~500未満 | 20 | 28 | 104 | 140.2 | 2001~4000 | 300 | 4000 | 0.1 | +2.0/-0.6 | 4.8×10-3 | GR(綠) | 標準孔 | - | - | ||
9天~ | - | 20.01~50.00 | 12 | 22 | 55 | 78.3 | 4001~10000 | 45 | 7500 | 0.09 | +1.4/-0.5 | 1.7×10-4 | GR(綠) | 標準孔 | - | - | ||
9天~ | - | 20.01~50.00 | 12 | 24 | 55 | 78.3 | 4001~10000 | 45 | 7500 | 0.09 | +1.4/-0.5 | 1.7×10-4 | GR(綠) | 標準孔 | - | - | ||
9天~ | - | 20.01~50.00 | 12 | 25 | 55 | 78.3 | 4001~10000 | 45 | 7500 | 0.09 | +1.4/-0.5 | 1.7×10-4 | GR(綠) | 標準孔 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策