(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附扣環溝槽軸承固定銷-肩型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
BGSPWS45C染黑處理扣環1pcs(SUS304)
BGSPMW鍍無電解鎳
BGSPSWSUS304

規格表

型式LSF
BGPMW5
BGSPW8

8
11

L25
L27

S15
S10
F8
型式H
選擇
L
指定單位0.1mm
S
指定1mm選擇
FTBM
(粗螺紋)
mdDs適用軸承附屬扣環NT$基準單價
TypeD容許公差容許公差形狀JISNo.BGSPWBGSPMWBGSPSW
BGSPW
BGSPMW
BGSPSW
4715〜255〜15522M2.50.7+ 0.1
 0
3+ 0.06
 0
6674 694 624E型No. 3
5815〜255〜1562.5M34+ 0.075
 0
7695 605 625 675No. 4
6920〜3010〜2073M45 8696 606 626 676No. 5
81120〜3010〜20934M60.97+ 0.09
 0
10698 608 628 678No. 7
10 1320〜3010〜20125M8 1.15+ 0.14
 0
9.6 0
- 0.09
126800C型No.10
1420〜3010〜20136900 6000
1725〜4015〜25166200
12 1520〜3010〜20611.5 0
- 0.11
146801No.12
1625〜4010〜20156901 6001
1830〜5015〜25176201
*詳細請見E型扣環P.■2-293、C型扣環P.■2-293頁內相關內容。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGSPMW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPMW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPMW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPMW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
BGSPSW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPSW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPSW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPSW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
BGSPW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 銷徑 D
(φ)
外徑 H
(φ)
L
(mm)
S
(mm)
6天~ 10S45C鍍無電解鎳4715 ~ 255 ~ 15
6天~ 10S45C鍍無電解鎳5815 ~ 255 ~ 15
6天~ 10S45C鍍無電解鎳6920 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳81120 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳101320 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳101420 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳101725 ~ 4015 ~ 25
6天~ 10S45C鍍無電解鎳121520 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳121625 ~ 4010 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳121830 ~ 5015 ~ 25
6天~ 10SUS304-4715 ~ 255 ~ 15
6天~ 10SUS304-5815 ~ 255 ~ 15
6天~ 10SUS304-6920 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10SUS304-81120 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10SUS304-101320 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10SUS304-101420 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10SUS304-101725 ~ 4015 ~ 25
6天~ 10SUS304-121520 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10SUS304-121625 ~ 4010 ~ 20
6天~ 10SUS304-121830 ~ 5015 ~ 25
6天~ 10S45C染黑處理4715 ~ 255 ~ 15
6天~ 10S45C染黑處理5815 ~ 255 ~ 15
6天~ 10S45C染黑處理6920 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理81120 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理101320 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理101420 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理101725 ~ 4015 ~ 25
6天~ 10S45C染黑處理121520 ~ 3010 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理121625 ~ 4010 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理121830 ~ 5015 ~ 25

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767