(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適合前後無空間的場所。Bearings with Housings - T-Shaped, Retained
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 扣環 | |
軸承 | 固定座 | 固定座 | ||
BGHKB | 鋼 | 相當於S45C | 染黑處理 | 彈簧用鋼 |
BGHK | 鍍無電解鎳 | 相當於SUS304 | ||
BGHKA | 鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
BGHKSA | 不鏽鋼 | |||
BGHKS | 相當於SUS304 | − |
型式 | − | h | ||||
Type | 軸承 | 密封件 | ||||
BGHK | 6000 | ZZ | − | 30 |
型式 | h | d | DH7 | dh | B | ℓ1 | H | L | L1 | L2 | T | S | C | d1 | |||
Type | 軸承 編號 | 密封件 | 容許公差 | ||||||||||||||
BGHKB BGHK BGHKA BGHKSA BGHKS | 623 | ZZ 兩側密封 *VV 非接觸 橡膠密封 DD 接觸 橡膠密封 | 15 20 25 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | 2 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | ||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||
625 | 20 25 30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 10 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 5.5 | |||||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | ||||||||||
698 | 8 | 19 | + 0.021 0 | 16 | 6 | h+14 | 49 | 37 | 25 | 11 | |||||||
608 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | |||||||||
628 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 15 | |||||||||
6800 | 10 | 19 | + 0.021 0 | 16 | 5 | h+14 | 50 | 38 | 26 | 10 | |||||||
6900 | 20 30 40 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | 10 | |||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 15 | |||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | ||||||||||
6801 | 12 | 21 | + 0.021 0 | 18 | 5 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | |||||||
6901 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | |||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | 16 | ||||||||
6802 | 30 40 50 | 15 | 24 | + 0.021 0 | 21 | 5 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 10 | ||||||
6902 | 28 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 12 | 15 | ||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 15 | 6.5 | |||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | 16 | |||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | |||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | ||||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | 19 | |||||||||
6804 | 20 | 32 | + 0.025 0 | 29 | 7 | h+20 | 68 | 53.5 | 40 | 13 | |||||||
6904 | 40 50 60 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | ||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | ||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | ||||||||||
6805 | 25 | 37 | 34 | 7 | h+23 | 82 | 64 | 46 | 13 | ||||||||
6905 | 42 | 39 | 9 | h+25 | 91 | 69 | 51 | 15 | |||||||||
6005 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 19 | 12 | ||||||||
6205 | 40 50 80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 22 | 20 | 11 | |||||
6806 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 39 | 7 | h+25 | 91 | 71 | 51 | 14 | |||||||
6906 | 47 | 44 | 9 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 16 | |||||||||
6006 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 19 | ||||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 22 | |||||||||
6007 | 50 90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 21 | 20 | 12 | 11 | ||||
6207 | 72 | 64 | 17 | 3 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 26 | 25 | 15 | 13 | |||||
6008 | 60 100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 24 | 20 | 12 | 11 | ||||
6208 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 27 | 25 | 15 | 13 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BGHKB6902ZZ-40 |
BGHKB6902ZZ-40-KCC |
BGHKB6902ZZ-40-NA |
BGHKB6902ZZ-40-NA-KCC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承內徑 d (mm) | 軸承材質 | 固定座材質 | 固定座表面處理 | 高度 h (mm) | 軸承編號 | 墊片 | 橫寬 L (mm) | 厚度T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 15 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 染黑處理 | 40 | 6902 | ZZ(雙邊密封) | 60 | 12 | ||
8天~ | 10 | 15 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 染黑處理 | 40 | 6902 | ZZ(雙邊密封) | 60 | 12 | ||
6天~ | 10 | 15 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 染黑處理 | 40 | 6902 | ZZ(雙邊密封) | 60 | 12 | ||
8天~ | 10 | 15 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 染黑處理 | 40 | 6902 | ZZ(雙邊密封) | 60 | 12 |
Loading...
形狀 | T型 | 使用軸承 | 深溝滾珠軸承 | 軸承個數 | 單 |
---|---|---|---|---|---|
扣環 | 有 | 型式 | 軸承固定座組 | 高度指示 | 高度選擇 |
C倒角 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策