(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸承固定座組 T型 高度選擇型 (型號表)

軸承固定座組 T型 高度選擇型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

適合前後無空間的場所。
Bearings with Housings - T-Shaped, Retained

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
扣環
軸承固定座固定座
BGHKB相當於S45C染黑處理彈簧用鋼
BGHK鍍無電解鎳相當於SUS304
BGHKA鋁合金白色陽極處理
BGHKSA不鏽鋼
BGHKS相當於SUS304

規格表

型式h
Type軸承密封件
BGHK6000ZZ30
型式hdDH7dhB1LL1L2TSCd1
Type軸承
編號
密封件容許公差
BGHKB
BGHK
BGHKA
BGHKSA
BGHKS
623ZZ
兩側密封

VV
非接觸
橡膠密封

DD
接觸
橡膠密封
15 20 25310+ 0.015
 0
742h+936261610554.5
624413+ 0.018
 0
95h+11382818
60551410403020
62520 25 301612h+1246342210
606617136h+13473523125.5
62619+ 0.021
 0
15h+14493725
698819+ 0.021
 0
166h+1449372511
60822187h+1553412912
62824208h+1656443215
68001019+ 0.021
 0
165h+1450382610
690020 30 4022196h+155341291210
600026228h+1758463415
620030249h+19625038
68011221+ 0.021
 0
185h+1553412910
690124216h+1656443212
600128248h+1860483615
620132+ 0.025
 0
2610h+2064524016
680230 40 501524+ 0.021
 0
215h+1656443210
690228257h+186048361215
600232+ 0.025
 0
289h+20685440156.5
6202352911h+2272584416
69031730+ 0.021
 0
277h+1964523813
600335+ 0.025
 0
3110h+2270564316
6203403412h+2476624919
68042032+ 0.025
 0
297h+206853.54013
690440 50 6037349h+2373594515
6004423612h+25826650199
6204474014h+28887256
68052537347h+2382644613
690542399h+2591695115
6005474112h+289676561912
620540 50 8052+ 0.030
 0
4515h+311028262222011
68063042+ 0.025
 0
397h+2591715114
690647449h+2896765616
600655+ 0.030
 0
4813h+32104846419
6206625516h+36112927222
600750 9035625514h+36112927221201211
62077264173h+441481188826251513
600860 10040686015h+411221028224201211
6208807418h+5016013010027251513
適用尺寸請於價格表確認。     *VV(非接觸橡膠密封)無法選擇623號・624號・605號・606號。
軸承詳細規格請參閱P.1017・1019・1021~1024・1031・1032。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGHKB6900ZZ-40
BGHKB6900ZZ-40-KCC
BGHKB6900ZZ-40-NA
BGHKB6900ZZ-40-NA-KCC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承內徑 d
(mm)
軸承材質 固定座材質 固定座表面處理 高度 h
(mm)
軸承編號 墊片 橫寬 L
(mm)
厚度T
(mm)
5天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C染黑處理406900ZZ(雙邊密封)5312
8天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C染黑處理406900ZZ(雙邊密封)5312
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C染黑處理406900ZZ(雙邊密封)5312
8天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C染黑處理406900ZZ(雙邊密封)5312

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

形狀 T型 使用軸承 深溝滾珠軸承 軸承個數
扣環 型式 軸承固定座組 高度指示 高度選擇
C倒角

常見問題 ( FAQ )

質問: 除了圓形和方形軸承座元件之外是否還有其他種類的軸承座元件可供選擇?
回答: ①有適合側面小空間安裝的L型(例如:BGLK6000ZZ)
②有適合前後,側面,下方小空間安裝的底部安裝型(例如:BGBK6000ZZ)
③有適合輕負載,體積小,易安裝的鑄件簡易型 (例如:C-BGCN608ZZ)
④有價格經濟的外形為圓形無倒角且安全性,外觀性高的經濟型(例如:C-BGHA698ZZ-20)
質問: MISUMI軸承座元件所使用的軸承是什麼品牌?
回答: MISUMI會使用符合目錄的產品規範標準,並不會承諾軸承的品牌。
質問: 和滾珠螺桿配合使用中發生軸承損壞,有異音的出現,是產品品質問題嗎?
回答: 滾珠螺桿的固定側由於連接電機,會產生軸向力,軸承座的軸承只承受徑向力。負載過大會發生損壞,請使用滾珠螺桿配合使用的支撐座。
質問: 感覺軸承和扣環之間會有異音如何解決?
回答: 在軸承和扣環之間會產生間隙,選型時請注意。如對間隙有較高要求,推薦可以追加使用軸承用調整環能夠有效防止軸承鬆動。
質問: 軸承座元件表面粗糙度是否有要求?外觀劃傷,凹洞如何判定符合基準?
回答: MISUMI軸承座元件嚴格按照目錄標示粗糙度Ra 6.3加工。對於外觀劃傷,凹洞目錄並無明確保證範圍。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767