(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導引塊護蓋

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材  質 相當於S45C
表面處理 硬化處理
鍍無電解鎳
硬  度 HV500〜
硬化處理 鍍無電解鎳產品與圖片可能會有色差,無需擔心其品質。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SGCB40-[40,​50]-[5,​9,​12]
SGCB50-[50,​60]-[5,​9,​12]
SGCB60-[60,​80,​100]-[5,​9,​12]
SGCB80-[80,​100,​120]-[5,​9,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSB尺寸
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
12天~ 104040 ~ 505 ~ 12
12天~ 105050 ~ 605 ~ 12
12天~ 106060 ~ 1005 ~ 12
12天~ 108080 ~ 1205 ~ 12

Loading...

  1. 1

規格表

型式AS
SGRA405012

型式AT
SGCB40

50


5

型式A選擇T
選擇
XYNNT$基準單價
TypeBT5T9T12
SGCB40405

9

12
7284.5
50
505010365.5
60
606010
46
80
100
808015606.5
100
120

追加工

使用範例

基本資訊

材質 S45C 表面處理 硬化處理 鍍無電解鎳 硬度 HV500~

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767