• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

氣壓式線性滑座─MPPT12

氣壓式線性滑座─MPPT12

平台式的線性滑軌內建氣壓缸
Pneumatically Driven Linear Guides - MPPT12 Series

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式行程規格記號
MPPT1225RMS
已省略在機身、滑座安裝開關・擋塊的攻牙孔等尺寸線。 詳細尺寸請至CAD資料確認。
型式行程選擇規格行程
調整量
最大
積載質量
本體
質量
NT$基準單價(依規格選擇)1〜3pcs
N・J・S・RS・TSMS・RMS・TMSMT・RMT・TMT
MPPT105N(只有本體)
J(本體・附開關軌道)
0.8kg120g
10135g
20210g
5S(附有接點開關)
MS(附無接點開關)
MT(附3線式無接點開關)
165g
10180g
20260g
5RS(附金屬擋塊・有接點開關)
RMS(附金屬擋塊・無接點開關)
RMT(附金屬擋塊・3線式無接點開關)
單側5mm0.4kg195g
10兩側各6mm220g
20兩側各7mm320g
5TS(附橡膠擋塊・有接點開關)
TMS(附橡膠擋塊・無接點開關)
TMT(附橡膠擋塊・3線式無接點開關)
單側5mm0.8kg195g
10兩側各6mm220g
20兩側各7mm320g
MPPT1215N(只有本體)
J(本體・附開關軌道)
1.2kg215g
25320g
15S(附有接點開關)
MS(附無接點開關)MT(附3線式無接點開關)
260g
25375g
15RS(附金屬擋塊・有接點開關)
RMS(附金屬擋塊・無接點開關)RMT(附金屬擋塊・3線式無接點開關)
兩側
各5mm
0.6kg330g
25465g
15TS(附橡膠擋塊・有接點開關)
TMS(附橡膠擋塊・無接點開關)TMT(附橡膠擋塊・3線式無接點開關)
兩側
各5mm
1.2kg330g
25465g
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
MPPT12-15-J
MPPT12-15-MS
MPPT12-15-MT
MPPT12-15-N
MPPT12-15-RMS
MPPT12-15-RMT
MPPT12-15-RS
MPPT12-15-S
MPPT12-15-TMS
MPPT12-15-TMT
MPPT12-15-TS
MPPT12-25-J
MPPT12-25-MS
MPPT12-25-MT
MPPT12-25-N
MPPT12-25-RMS
MPPT12-25-RMT
MPPT12-25-RS
MPPT12-25-S
MPPT12-25-TMS
MPPT12-25-TMT
MPPT12-25-TS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
最大積載質量(範圍選擇)
(kg)
最大積載質量
(kg)
滑座尺寸 長度
(mm)
最低使用速度/最高使用速度
(mm/s)
基本靜態額定荷重
(N)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
靜容許力矩 M1
(N・m)
靜容許力矩 M3
(N・m)
靜容許力矩 M2
(N・m)
配管連接口徑 規格記號
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5J(本體・附開關軌道)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5MS(附無接點開關)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5MT(附3線式無接點開關)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5N(僅本體)
6天~ 10150.1~0.80.626.830~59000.700.1525.549.030.4M5RMS(附金屬擋塊・無接點開關)
6天~ 10150.1~0.80.626.830~59000.700.1525.549.030.4M5RMT(附金屬擋塊・3線式無接點開關)
6天~ 10150.1~0.80.626.830~59000.700.1525.549.030.4M5RS(附金屬擋塊・有接點開關)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5S(附有接點開關)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5TMS(附橡膠擋塊・無接點開關)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5TMT(附橡膠擋塊・3線式無接點開關)
6天~ 10151~4.91.226.830~59000.700.1525.549.030.4M5TS(附橡膠擋塊・有接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5J(本體・附開關軌道)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5MS(附無接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5MT(附3線式無接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5N(僅本體)
6天~ 10250.1~0.80.647.530~111000.700.1583.392.999.0M5RMS(附金屬擋塊・無接點開關)
6天~ 10250.1~0.80.647.530~111000.700.1583.392.999.0M5RMT(附金屬擋塊・3線式無接點開關)
6天~ 10250.1~0.80.647.530~111000.700.1583.392.999.0M5RS(附金屬擋塊・有接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5S(附有接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5TMS(附橡膠擋塊・無接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5TMT(附橡膠擋塊・3線式無接點開關)
6天~ 10251~4.91.247.530~111000.700.1583.392.999.0M5TS(附橡膠擋塊・有接點開關)

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 平台型 滑座材質 不鏽鋼 氣壓缸內徑(φ) 12
環境 泛用 導軌構造 線性滑軌 滑座尺寸 寬度(mm) 32
滑座尺寸 高度(mm) 22 移動平行度(μm) 0.02

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767