(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

氣壓式線性滑座─MPPT6Y

氣壓式線性滑座─MPPT6Y

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

平台式的線性滑軌內建氣壓缸
Pneumatically Driven Linear Guides - MPPT6Y Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

氣壓式線性滑座:關聯圖像
氣壓式線性滑座:關聯圖像

規格表

型式行程規格記號
MPPT6Y5N

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
MPPT6Y-5-J
MPPT6Y-5-MS
MPPT6Y-5-MT
MPPT6Y-5-N
MPPT6Y-5-RMS
MPPT6Y-5-RMT
MPPT6Y-5-RS
MPPT6Y-5-S
MPPT6Y-10-J
MPPT6Y-10-MS
MPPT6Y-10-MT
MPPT6Y-10-N
MPPT6Y-10-RMS
MPPT6Y-10-RMT
MPPT6Y-10-RS
MPPT6Y-10-S
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大積載質量
(kg)
滑座尺寸 長度
(mm)
最低使用速度/最高使用速度
(mm/s)
基本靜態額定荷重
(N)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
靜容許力矩 M1
(N・m)
靜容許力矩 M3
(N・m)
靜容許力矩 M2
(N・m)
配管連接口徑 規格記號
6天~ 50.225.250~16000.700.155.235.285.23M3J(本體・附開關軌道)
6天~ 50.225.250~16000.700.155.235.285.23M3MS(附無接點開關)
6天~ 50.225.250~16000.700.155.235.285.23M3MT(附3線式無接點開關)
6天~ 50.225.250~16000.700.155.235.285.23M3N(僅本體)
6天~ 50.125.250~16000.700.155.235.285.23M3RMS(附金屬擋塊・無接點開關)
6天~ 50.125.250~16000.700.155.235.285.23M3RMT(附金屬擋塊・3線式無接點開關)
6天~ 50.125.250~16000.700.155.235.285.23M3RS(附金屬擋塊・有接點開關)
6天~ 50.225.250~16000.700.155.235.285.23M3S(附有接點開關)
6天~ 100.235.250~22000.700.159.727.319.72M3J(本體・附開關軌道)
6天~ 100.235.250~22000.700.159.727.319.72M3MS(附無接點開關)
6天~ 100.235.250~22000.700.159.727.319.72M3MT(附3線式無接點開關)
6天~ 100.235.250~22000.700.159.727.319.72M3N(僅本體)
6天~ 100.135.250~22000.700.159.727.319.72M3RMS(附金屬擋塊・無接點開關)
6天~ 100.135.250~22000.700.159.727.319.72M3RMT(附金屬擋塊・3線式無接點開關)
6天~ 100.135.250~22000.700.159.727.319.72M3RS(附金屬擋塊・有接點開關)
6天~ 100.235.250~22000.700.159.727.319.72M3S(附有接點開關)

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 平台型 滑座材質 不鏽鋼 最大積載質量(範圍選擇)(kg) 0.1~0.8
氣壓缸內徑(φ) 6 環境 泛用 導軌構造 線性滑軌
滑座尺寸 寬度(mm) 15.4 滑座尺寸 高度(mm) 13 移動平行度(μm) 0.04

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767