(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

無給油襯套 方形襯套座組 加高標準型

無給油襯套 方形襯套座組 加高標準型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適用於水平方向的作動,減少了製作襯套座與組裝的手續。寬度(W尺寸)與寬滑塊型相比規格較為精巧。
Oil Free Bushing Housing Units - Blocks - Standard - Built-In Copper Alloy Bushings - Tall Blocks Standard Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type有無墊片襯套座襯套
材質表面處理材質
標準MHUTS無墊片鋁合金白色陽極處理高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑
MHUTS−S附非接觸式墊片
加長MHUTW無墊片
MHUTW−S附非接觸式墊片

規格表

型式
MHUTS16
MHUAS20
型式hWHDLL1L2STM1M2d×tNT$基準單價
Typedr容許公差標準加長標準加長標準加長標準加長MHUTSMHUTS−SMHUTWMHUTW−S
標準
MHUTS
(無墊片)
MHUTS−S
(附非接觸式墊片)
加長
MHUTW
(無墊片)
MHUTW−S
(附非接觸式墊片)
16+ 0.034
 0
27364922.242783252186529.859.67M6M69×7(M5螺栓用)
20+ 0.041
 0
3142542648853658187034.869.68M8M811×8(M6螺栓用)
25375265325612042802210049.899.69M10M1014×10(M8螺栓用)
30405871376812844902211059.8119.69M10M1014×10
非接觸式墊片的特長請參照P.427。襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MHUTS16
MHUTS20
MHUTS25
MHUTS30
MHUTS-S16
MHUTS-S20
MHUTS-S25
MHUTS-S30
MHUTW16
MHUTW20
MHUTW25
MHUTW30
MHUTW-S16
MHUTW-S20
MHUTW-S25
MHUTW-S30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
全長 L
(mm)
長度種類 密封種類
4天~ 101642標準無油封
4天~ 102048標準無油封
4天~ 102556標準無油封
4天~ 103068標準無油封
4天~ 101642標準附非接觸式墊片
4天~ 102048標準附非接觸式墊片
4天~ 102556標準附非接觸式墊片
4天~ 103068標準附非接觸式墊片
4天~ 101678加長無油封
4天~ 102085加長無油封
4天~ 1025120加長無油封
4天~ 1030128加長無油封
4天~ 101678加長附非接觸式墊片
4天~ 102085加長附非接觸式墊片
4天~ 1025120加長附非接觸式墊片
4天~ 1030128加長附非接觸式墊片

Loading...

  1. 1

規格概要

附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的氟素樹脂墊片。
■特長:適用於水平方向的運動,並減少了製作・組裝襯套座的時間。
四個安裝孔可進行更強力的緊固。

基本資訊

型式 襯套座組 金屬類 高張力黃銅合金 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高荷重(N/mm2) 29 容許最高速度(m/s) 0.5
外殼材質 鋁合金 使用溫度範圍(℃) -40::200 使用溫度範圍(無潤滑)Min -40
使用溫度範圍(無潤滑)Max 150 使用溫度範圍(定期潤滑)Min -40 使用溫度範圍(定期潤滑)Max 200

常見問題 ( FAQ )

質問: MISUMI無給油襯套有哪幾種類型?
回答: 有直柱型、附頭緣型、法蘭型、法蘭型固定座組件(銅合金襯套內置)、帶螺紋套型(銅合金襯套內置)。
質問: MISUMI無給油襯套的材質有哪幾種,分別有何特長?
回答: MISUMI有5種材質的無給油襯套,銅合金、青銅鑄件、乾式、樹脂、鑄件。
銅合金(金屬類),耐高溫、耐化學藥品性優異、耐衝擊性強,適用於重載、低速運行。
青銅鑄件(金屬類),耐燒結性優異,可實現微小的運行,適用於低載、高速運行。
乾式(複合層類),耐高溫,適用於重載、低速運行,薄壁緊湊。
樹脂(樹脂類),耐高溫、耐化學藥品(四氟乙烯樹脂),符合食品衛生法,適用於低載、低速運行。
鑄件(金屬類),適用於中載、低速運行。
質問: 什麼是無給油襯套,有什麼特徵?
回答: 襯套主體浸透潤滑油,可“不供油即可使用”或“可減少供油次數”的滑動軸承。
無給油襯套的特徵有:
1、維護頻率低;
2、相比滾珠型直線軸承,無給油襯套適用於低速重載場合;
3、在高溫、低溫的嚴苛條件下也可使用;
4、與直線軸承比,襯套厚度薄、節省空間;
5、可同時用於直線運動和旋轉運動。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767