(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無給油襯套嵌入法蘭型襯套座組 -標準型-

無給油襯套嵌入法蘭型襯套座組 -標準型-

將游標移至圖檔即可放大

  • 無給油襯套嵌入法蘭型襯套座組 -標準型-
  • 無給油襯套嵌入法蘭型襯套座組 -標準型-
  • 無給油襯套嵌入法蘭型襯套座組 -標準型-

適用於垂直方向的作動,減少了製作襯套座與組裝的手續。因為無給油襯套不會從安裝的反方向突出,所以此規格可以確保安裝的反方向處的空間性。
Oil Free Bushing Housing Units - Pilot Flanged - Standard - Built-In Copper Alloy Bushings, Single / Double

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
襯套座Type有無墊片襯套座襯套
Type圓法蘭方法蘭二面法蘭材質表面處理材質
標準MFIMSMFIKSMFINS無墊片相當於SS400鍍無電解鎳高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑
MFIMS−SMFIKS−SMFINS−S附非接觸式墊片
加長MFIMWMFIKWMFINW無墊片
MFIMW−SMFIKW−SMFINW−S附非接觸式墊片

規格表

型式DDaLHTd1d2tP.C.D.WFA
Typed容許公差容許公差標準加長
6+ 0.022
 0
12 0
− 0.018
11.8223752853.563.1202220
8+ 0.028
 0
1514.8274732242524
圓法蘭方法蘭二面法蘭1019 0
− 0.021
18.8325764064.57.54.1293029
◯標準(無墊片)MFIMSMFIKSMFINS12+ 0.034
 0
2120.842323232
(附非接觸式墊片)MFIMS−SMFIKS−SMFINS−S162827.837674838372231
20+ 0.041
 0
32 0
− 0.025
31.6427785485.595.143422436
◯加長(無墊片)MFIMWMFIKWMFINW254039.6581086251503240
(附非接觸式墊片)MFIMW−SMFIKW−SMFINW−S304544.6681281074106.6116.160583549
35+ 0.050
 0
52 0
− 0.030
51.66812810826764
406059.6801501396139148.17875
508079.690170131169892
非接觸式墊片的特長請參照P.427。法蘭型高度調整間隔環請從P.364選擇。襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MFIKS6
MFIKS8
MFIKS10
MFIKS12
MFIKS16
MFIKS20
MFIKS25
MFIKS30
MFIKS35
MFIKS40
MFIKS50
MFIKS-S6
MFIKS-S8
MFIKS-S10
MFIKS-S12
MFIKS-S16
MFIKS-S20
MFIKS-S25
MFIKS-S30
MFIKS-S35
MFIKS-S40
MFIKS-S50
MFIKW6
MFIKW8
MFIKW10
MFIKW12
MFIKW16
MFIKW20
MFIKW25
MFIKW30
MFIKW35
MFIKW40
MFIKW50
MFIKW-S6
MFIKW-S8
MFIKW-S10
MFIKW-S12
MFIKW-S16
MFIKW-S20
MFIKW-S25
MFIKW-S30
MFIKW-S35
MFIKW-S40
MFIKW-S50
MFIMS6
MFIMS8
MFIMS10
MFIMS12
MFIMS16
MFIMS20
MFIMS25
MFIMS30
MFIMS35
MFIMS40
MFIMS50
MFIMS-S6
MFIMS-S8
MFIMS-S10
MFIMS-S12
MFIMS-S16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
長度種類 安裝種類 密封種類
4天~ 1061222標準方法蘭無油封
4天~ 1081527標準方法蘭無油封
4天~ 10101932標準方法蘭無油封
4天~ 10122132標準方法蘭無油封
4天~ 10162837標準方法蘭無油封
4天~ 10203242標準方法蘭無油封
4天~ 10254058標準方法蘭無油封
4天~ 10304568標準方法蘭無油封
4天~ 10355268標準方法蘭無油封
4天~ 10406080標準方法蘭無油封
4天~ 10508090標準方法蘭無油封
4天~ 1061222標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 1081527標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10101932標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10122132標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10162837標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10203242標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10254058標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10304568標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10355268標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10406080標準方法蘭附非接觸式墊片
6天~ 10508090標準方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 1061237加長方法蘭無油封
4天~ 1081547加長方法蘭無油封
4天~ 10101957加長方法蘭無油封
4天~ 10122157加長方法蘭無油封
4天~ 10162867加長方法蘭無油封
4天~ 10203277加長方法蘭無油封
4天~ 102540108加長方法蘭無油封
4天~ 103045128加長方法蘭無油封
4天~ 103552128加長方法蘭無油封
6天~ 104060150加長方法蘭無油封
4天~ 105080170加長方法蘭無油封
4天~ 1061237加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 1081547加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10101957加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10122157加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10162867加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10203277加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 102540108加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 103045128加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 103552128加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 104060150加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 105080170加長方法蘭附非接觸式墊片
4天~ 1061222標準圓法蘭無油封
4天~ 1081527標準圓法蘭無油封
4天~ 10101932標準圓法蘭無油封
4天~ 10122132標準圓法蘭無油封
4天~ 10162837標準圓法蘭無油封
4天~ 10203242標準圓法蘭無油封
4天~ 10254058標準圓法蘭無油封
8天~ 10304568標準圓法蘭無油封
4天~ 10355268標準圓法蘭無油封
20天~ 10406080標準圓法蘭無油封
4天~ 10508090標準圓法蘭無油封
4天~ 1061222標準圓法蘭附非接觸式墊片
4天~ 1081527標準圓法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10101932標準圓法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10122132標準圓法蘭附非接觸式墊片
4天~ 10162837標準圓法蘭附非接觸式墊片
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
長度種類 安裝種類 密封種類

Loading...

規格概要

*附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的氟素樹脂墊片。

基本資訊

型式 法蘭一體成型 金屬類 高張力黃銅合金 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高荷重(N/mm2) 29 容許最高速度(m/s) 0.5
外殼材質 相當於SS400 使用溫度範圍(℃) -40::200 使用溫度範圍(無潤滑)Min -40
使用溫度範圍(無潤滑)Max 150 使用溫度範圍(定期潤滑)Min -40 使用溫度範圍(定期潤滑)Max 200

常見問題 ( FAQ )

質問: MISUMI無給油襯套有哪幾種類型?
回答: 有直柱型、附頭緣型、法蘭型、法蘭型固定座組件(銅合金襯套內置)、帶螺紋套型(銅合金襯套內置)。
質問: MISUMI無給油襯套的材質有哪幾種,分別有何特長?
回答: MISUMI有5種材質的無給油襯套,銅合金、青銅鑄件、乾式、樹脂、鑄件。
銅合金(金屬類),耐高溫、耐化學藥品性優異、耐衝擊性強,適用於重載、低速運行。
青銅鑄件(金屬類),耐燒結性優異,可實現微小的運行,適用於低載、高速運行。
乾式(複合層類),耐高溫,適用於重載、低速運行,薄壁緊湊。
樹脂(樹脂類),耐高溫、耐化學藥品(四氟乙烯樹脂),符合食品衛生法,適用於低載、低速運行。
鑄件(金屬類),適用於中載、低速運行。
質問: 什麼是無給油襯套,有什麼特徵?
回答: 襯套主體浸透潤滑油,可“不供油即可使用”或“可減少供油次數”的滑動軸承。
無給油襯套的特徵有:
1、維護頻率低;
2、相比滾珠型直線軸承,無給油襯套適用於低速重載場合;
3、在高溫、低溫的嚴苛條件下也可使用;
4、與直線軸承比,襯套厚度薄、節省空間;
5、可同時用於直線運動和旋轉運動。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767