(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭線性襯套 加長嵌入・長型 (型號表)

附法蘭線性襯套 加長嵌入・長型
  • 促銷至 2024/06/30截止

線性襯套本體中心附近可安裝工件,因此荷重與空間可平衡分散於法蘭兩側。
Flanged Linear Bushings - Long / Long, Pilot

(i)請注意

  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type外筒・滾珠外筒保持器使用環境溫度 附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭 材質 硬度 表面處理 材質
LHKMRNLLHKMSNLLHKMCNL相當於SUJ258HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LHKMRNLFLHKMSNLF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LHKMRLLHKMSLLHKMCL鍍無電解鎳樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LHKMRLFLHKMSLF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLHKMRLFSSLHKMSLFS相當於SUS440C56HRC〜不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式
LHKMSLF6
LHKMSLF6L
LHKMSLF6G
LHKMSLF6H

(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
drD容許公差LHTdd1tP.C.D.WFA偏心滾珠
列數
*直角度基本額定荷重靜態容許
力矩
(N・m)
質量(g)
容許公差無表面處理有表面處理容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
6 0
−0.012
15 0
−0.013
0
−0.018
49±0.3173253.563.124250.02040.0203245298.26658
819 0
−0.016
0
−0.021
68224064.57.54.1293043178416.0135117
10238227433334588110027.0205189
12 0
−0.015
268628463635657120040.1248228
13289230483837813157042.9308286
1632 0
−0.019
0
−0.025
105355485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
20 0
−0.018
4012040625150324051400274098.0752714724
25451675574106.6116.160583549615603140157124411631178
3052 0
−0.022
0
−0.030
18461826764385524905490297163615431567
35 0
−0.021
602006796139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
4065230771018380486834308040553295025102728
*D部與法蘭安裝面的直角度       kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHKMCL16
LHKMCL16G
LHKMCL16H
LHKMCL16L
LHKMCL20
LHKMCL20G
LHKMCL20H
LHKMCL20L
LHKMCL25
LHKMCL25G
LHKMCL25H
LHKMCL25L
LHKMCL30
LHKMCL30G
LHKMCL30H
LHKMCL30L
LHKMCL35
LHKMCL35G
LHKMCL35H
LHKMCL35L
LHKMCL40
LHKMCL40G
LHKMCL40H
LHKMCL40L
LHKMCNL16
LHKMCNL16G
LHKMCNL16H
LHKMCNL16L
LHKMCNL20
LHKMCNL20G
LHKMCNL20H
LHKMCNL20L
LHKMCNL25
LHKMCNL25G
LHKMCNL25H
LHKMCNL25L
LHKMCNL30
LHKMCNL30G
LHKMCNL30H
LHKMCNL30L
LHKMRL6
LHKMRL6G
LHKMRL6H
LHKMRL6L
LHKMRL8
LHKMRL8G
LHKMRL8H
LHKMRL8L
LHKMRL10
LHKMRL10G
LHKMRL10H
LHKMRL10L
LHKMRL12
LHKMRL12G
LHKMRL12H
LHKMRL12L
LHKMRL13
LHKMRL13G
LHKMRL13H
LHKMRL13L
LHKMRL16
LHKMRL16G
LHKMRL16H
LHKMRL16L
LHKMRL20
LHKMRL20G
LHKMRL20H
LHKMRL20L
LHKMRL25
LHKMRL25G
LHKMRL25H
LHKMRL25L
LHKMRL30
LHKMRL30G
LHKMRL30H
LHKMRL30L
LHKMRL35
LHKMRL35G
LHKMRL35H
LHKMRL35L
LHKMRL40
LHKMRL40G
LHKMRL40H
LHKMRL40L
LHKMRLF6
LHKMRLF6G
LHKMRLF6H
LHKMRLF6L
LHKMRLF8
LHKMRLF8G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
4天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2無表面處理3212302350-0.01525二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4014002740-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2無表面處理4515603140-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2無表面處理5224905490-0.01825二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 10868[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 10868[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 10868[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10868[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 101082[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳235881100-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 101082[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳235881100-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 101082[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳235881100-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101082[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳235881100-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 101286[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳266571200-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 101286[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳266571200-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 101286[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳266571200-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101286[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳266571200-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 101392[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳288131570-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 101392[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳288131570-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 101392[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳288131570-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 101392[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳288131570-0.01520圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1016105[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳3212302350-0.01525圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
當日可能 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1020120[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4014002740-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1025167[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳4515603140-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1030184[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳5224905490-0.01825圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1035200[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6026506270-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
當日可能 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
8天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 1040230[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳6534308040-0.02130圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
4天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)
8天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)G型(低發塵)
8天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10649[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳15324529-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)L型(耐熱性)
4天~ 10868[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)
8天~ 10868[鐵] 相當於SUJ2[有表面處理] 鍍無電解鎳19431784-0.01220圓形法蘭圓形法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)G型(低發塵)

Loading...

使用範例

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 嵌入法蘭
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環
精密度 高級 墊片 附密封 沉頭孔 標準

常見問題 ( FAQ )

質問: 單襯型線性襯套和雙襯型線性襯套的區別?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不鏽鋼(SUS440C)容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
質問: 線性襯套和導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767