(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝。此種嵌入長型線性襯套不會自線性襯套的反方向突出,可確保安裝反向側的空間Flanged Linear Bushings - Long / Long, Pilot
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LHKIRLF13H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 外筒・滾珠 | 外筒 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||||
圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | |||
長 | LHKRNL | LHKSNL | LHKCNL | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | 油封材質 NBR橡膠 (-20〜120℃) |
LHKRNLF | LHKSNLF | − | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
LHKRL | LHKSL | LHKCL | 鍍無電解鎳 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | ||||
LHKRLF | LHKSLF | − | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
SLHKRLFS | SLHKSLFS | − | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | − | 不鏽鋼(SUS) | -20〜120℃ | ||
嵌入長型 | LHKIRNL | LHKISNL | LHKICNL | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | |
LHKIRNLF | LHKISNLF | − | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
LHKIRL | LHKISL | LHKICL | 鍍無電解鎳 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | ||||
LHKIRLF | LHKISLF | − | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
SLHKIRLFS | SLHKISLFS | − | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | − | 不鏽鋼(SUS) | -20〜120℃ |
型式 | |
LHKRL8![]() ![]() ![]() | (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) (封入H型潤滑油) |
dr | D容許公差 | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滾珠 列數 | *直角度 | 基本額定荷重 | 靜態容許 力矩 (N・m) | 質量(g) | |||||||
容許公差 | 無表面處理 | 有表面處理 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | |||||||||||||||||
6 | 0 - 0.012 | 15 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 49 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | − | − | 0.020 | 4 | 0.020 | 324 | 529 | 8.2 | 66 | 58 | − |
8 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 68 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | − | 431 | 784 | 16.0 | 135 | 117 | − | |||||
10 | 23 | 82 | 43 | 33 | 34 | − | − | 588 | 1100 | 27.0 | 205 | 189 | − | ||||||||||||
12 | 0 - 0.015 | 26 | 86 | 46 | 36 | 35 | − | − | 657 | 1200 | 40.1 | 248 | 228 | − | |||||||||||
13 | 28 | 92 | 48 | 38 | 37 | − | − | 813 | 1570 | 42.9 | 308 | 286 | − | ||||||||||||
16 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 105 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1230 | 2350 | 73.5 | 412 | 376 | 386 | |||
20 | 0 - 0.018 | 40 | 120 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 5 | 1400 | 2740 | 98.0 | 752 | 714 | 724 | ||||||||||
25 | 45 | 167 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 6 | 1560 | 3140 | 157 | 1244 | 1163 | 1178 | ||||||
30 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 184 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 2490 | 5490 | 297 | 1636 | 1543 | 1567 | ||||||||||
35 | 0 - 0.021 | 60 | − | 200 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.030 | 0.030 | 2650 | 6270 | 373 | 2580 | 2400 | 2433 | |||
40 | 65 | 230 | 101 | 83 | 80 | 48 | 68 | 3430 | 8040 | 553 | 2950 | 2510 | 2798 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
類型 | 法蘭 | 型 | 標準 | 傳動 | 直線運動 |
---|---|---|---|---|---|
潤滑的種類 | 無 | 滾珠的循環種類 | 雙循環 | 精密度 | 高級 |
墊片 | 附密封 | 沉頭孔 | 標準 |
附法蘭線性襯套 長型・嵌入式長型的型號LHKIRLF13H頁面。
記載關於型號LHKIRLF13H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LHKCL16L |
LHKCL20 |
LHKCL20G |
LHKIRLF13L |
LHKIRLF16 |
LHKIRLF16G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 法蘭種類 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 型式 | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 保持器材質 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 標準法蘭 | 16 | 105 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 32 | 1230 | 2350 | -0.015 | 25 | 標準法蘭 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | L型(耐熱性) | ||
4天~ | 10 | 標準法蘭 | 20 | 120 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | 標準法蘭 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無 | ||
8天~ | 10 | 標準法蘭 | 20 | 120 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 40 | 1400 | 2740 | -0.018 | 25 | 標準法蘭 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | G型(低發塵) | ||
8天~ | 10 | 嵌入法蘭 | 13 | 92 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 28 | 813 | 1570 | -0.015 | 20 | 嵌入法蘭 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUJ2 | 不鏽鋼(SUS) | L型(耐熱性) | ||
4天~ | 10 | 嵌入法蘭 | 16 | 105 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 32 | 1230 | 2350 | -0.015 | 25 | 嵌入法蘭 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUJ2 | 不鏽鋼(SUS) | 無 | ||
8天~ | 10 | 嵌入法蘭 | 16 | 105 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 32 | 1230 | 2350 | -0.015 | 25 | 嵌入法蘭 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUJ2 | 不鏽鋼(SUS) | G型(低發塵) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策