(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因為線性襯套本體中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。Flanged Linear Bushing - Center Flanged Double
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SLHMCW30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||||
圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | ||
LHMRW | LHMSW | LHMCW | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜 80℃ | 油封材質 NBR橡膠 (-20〜120℃) |
LHMRWF | LHMSWF | LHMCWF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
LHMRWM | LHMSWM | LHMCWM | 鍍無電解鎳 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜 80℃ | |||
LHMRWMF | LHMSWMF | LHMCWMF | 不鏽鋼(SUS) | -20〜110℃ | |||||
SLHMRW | SLHMSW | SLHMCW | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | − | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜 80℃ | ||
SLHMRWS | SLHMSWS | SLHMCWS | 不鏽鋼(SUS) | -20〜120℃ |
型式 | |
LHMCW25 LHMCW25L LHMCW25G LHMCW25G | (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) (封入H型潤滑油) |
dr | D容許公差 | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滾珠 列數 | * 直角度 | 基本額定荷重 | 靜態容許 力矩 (N・m) | 質量(g) | |||||||
容許公差 | 無表面 處理 | 有表面 處理 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | |||||||||||||||||
6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | ±0.3 | 15 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | − | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 24 | 25 | − | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 24.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 32 | − | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 33 | 34 | − | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 36 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | 0 - 0.014 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 135 | 62.5 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | 3437 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SLHMCW30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 保持器材質 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 30 | 123 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無 |
Loading...
類型 | 法蘭 | 型 | 標準 | 法蘭種類 | 中心法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
傳動 | 直線運動 | 潤滑的種類 | 無 | 滾珠的循環種類 | 雙循環 |
精密度 | 高級 | 型式 | 中心法蘭 | 墊片 | 附密封 |
沉頭孔 | 標準 |
附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型的型號SLHMCW30頁面。
記載關於型號SLHMCW30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LHMCW10L |
LHMCW12 |
LHMCW12G |
SLHMCW30G |
SLHMCW30H |
SLHMCW30L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 保持器材質 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 10 | 55 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | L型(耐熱性) | ||
當日可能 | 10 | 12 | 57 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 無 | ||
8天~ | 10 | 12 | 57 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | G型(低發塵) | ||
8天~ | 10 | 30 | 123 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | G型(低發塵) | ||
8天~ | 10 | 30 | 123 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | H型(適用於食品・飲料) | ||
8天~ | 10 | 30 | 123 | 相當於SUS440C | 無表面處理 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUS440C | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | L型(耐熱性) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策