(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型 (型號表)

線性襯套

附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型
  • 促銷至 2024/09/30截止

因為線性襯套本體中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。
Flanged Linear Bushing - Center Flanged Double

(i)請注意

  • 於2023年10月起,部分型號的法蘭部及外筒部的連接方法將由焊接更改為黏著劑。暫時會有變更前與變更後的產品混和出貨的情況,但規格及使用方式皆不會有任何差異。 MiSUMi製附法蘭線性襯套 外觀變更詳情
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLHMCWS10L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型:關聯圖像

Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭 材質 硬度 表面處理 材質 材質
LHMRWLHMSWLHMCW相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜 80℃油封材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
LHMRWFLHMSWFLHMCWF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LHMRWMLHMSWMLHMCWM鍍無電解鎳相當於SUS440C樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜 80℃
LHMRWMFLHMSWMFLHMCWMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLHMRWSLHMSWSLHMCW相當於SUS440C56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜 80℃
SLHMRWSSLHMSWSSLHMCWS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式 
LHMCW25
附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型:關聯圖像LHMCW25L
附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型:關聯圖像LHMCW25G
附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型:關聯圖像LHMCW25G

(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
dr D容許公差 LHTdd1tP.C.D.WFA偏心滾珠
列數

直角度
基本額定荷重靜態容許
力矩
(N・m)
質量(g)
 容許公差 無表面
處理
有表面
處理
 容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
6 0
-0.010
12 0
-0.013
 0
-0.018
35±0.3
152853.563.12022200.01540.0153245292.18312528
8154520322425244317844.31514347
1019 0
-0.016
 0
-0.021
5524.54064.57.54.129302958811007.24987890
12215725.542323232657120010.911090102
13236127.543333433813157011.6130108123
1628703248383722311230235019.7190165182
20 0
-0.012
32 0
-0.019
 0
-0.025
80365485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
254011252625150324061560314043.4540500525
304512356.574106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
- 0.014
52 0
- 0.022
 0
- 0.030
13562.582676438550.0250.025265062701101020930945
40601516996139148.17875456434308040147157013801423
508019289.511698925680608015900397360034003437
*D部與法蘭安裝面的直角度       kgf=N××0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 出貨時已塗上防鏽油。
法蘭型高度調整間隔環請從 P.364選擇。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SLHMCWS10L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
8天~ 101055相當於SUS440C無表面處理195881100-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)L型(耐熱性)

Loading...

  1. 1

使用範例

附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型:關聯圖像

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 中心法蘭
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 雙循環
精密度 高級 型式 中心法蘭 墊片 附密封
沉頭孔 標準

附法蘭線性襯套 標準 中心法蘭加長型的型號SLHMCWS10L頁面。
記載關於型號SLHMCWS10L之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 單襯型線性襯套和雙襯型線性襯套的區別?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不鏽鋼(SUS440C)容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
質問: 線性襯套和導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
LHMCW10L
LHMCW12
LHMCW12G
SLHMCWS12
SLHMCWS12G
SLHMCWS12H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 封入潤滑油
8天~ 101055[鐵] 相當於SUJ2無表面處理195881100-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)L型(耐熱性)
當日可能 101257[鐵] 相當於SUJ2無表面處理216571200-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)
8天~ 101257[鐵] 相當於SUJ2無表面處理216571200-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)G型(低發塵)
4天~ 101257相當於SUS440C無表面處理216571200-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)
8天~ 101257相當於SUS440C無表面處理216571200-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)G型(低發塵)
8天~ 101257相當於SUS440C無表面處理216571200-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUS440C不鏽鋼(SUS)H型(適用於食品・飲料)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767