(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LHFRDM30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | 附屬品 | ||||
圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | ||
LHFRD | LHFSD | LHFCD | 相當於SUJ2 | 58HRC〜 | − | 相當於SUJ2 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | -20〜80℃ | 油封材質 NBR橡膠 |
LHFRDM | LHFSDM | LHFCDM | 鍍無電解鎳 | 相當於SUS440C |
型式 | |
LHFSD8 LHFRD10 ![]() | (封入L型潤滑油) |
型式 | |
LHIRD12 LHMCD16 ![]() ![]() ![]() | (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) (封入H型潤滑油) |
型式 | D容許公差 | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心(最大) | 滾珠 列數 | * 直角度 | 基本額定荷重 | 靜態容許力矩 (N・m) | 質量(g) | ||||||||
Type | dr | 容許公差 | 無表面處理 | 有表面處理 | 容許公差 | C(動態)N | Co(靜態)N | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | |||||||||||||||
LHFRD LHFSD LHFCD LHFRDM LHFSDM LHFCDM | 6 | 0 −0.010 | 12 | 0 −0.013 | 0 −0.018 | 29 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | − | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 226 | 310 | 1.42 | 27 | 21 | 24 | |
8 | 15 | 37 | ±0.3 | 32 | 24 | 25 | − | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | 39 | 43 | |||||||||||
10 | 19 | 0 −0.016 | 0 −0.021 | 47 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | 65 | 77 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | − | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | 69 | 81 | |||||||||||||
13 | 23 | 43 | 33 | 34 | − | 33 | 640 | 826 | 6.2 | 109 | 87 | 102 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | 132 | 149 | ||||||||||||
20 | 0 −0.012 | 32 | 0 −0.019 | 0 −0.025 | 65 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.02 | 5 | 0.02 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | 197 | 219 | ||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 479 | 440 | 450 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2440 | 3974 | 42.7 | 559 | 481 | 492 |
形式 | 基本動態額定荷重 | 基本靜態額定荷重 | 靜態容許力矩 |
短 | 0.7 | 0.6 | 約0.6 |
標準 | 1 | 1 | 1 |
中長 | 1.4 | 1.3 | 約4.3 |
加長 | 1.6 | 2 | 約6 |
次長 | 1.6 | 1.6 | 約10 |
長 | 1.6 | 2 | 約21 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
類型 | 法蘭 | 型 | 標準 | 法蘭種類 | 標準法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
外筒材質 | 相當於SUJ2 | 傳動 | 直線運動 | 潤滑的種類 | 無 |
滾珠的循環種類 | 雙循環 | 精密度 | 高級 | 型式 | 標準法蘭 |
保持器材質 | 樹脂(相當於工程塑膠M90) | 墊片 | 附密封 | 沉頭孔 | 標準 |
附法蘭線性襯套 中長型的型號LHFRDM30頁面。
記載關於型號LHFRDM30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LHFCD10L |
LHFCD12 |
LHFCD12G |
LHFRDM30G |
LHFRDM30H |
LHFRDM30L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒表面處理 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 法蘭形狀 | 法蘭形狀 | 滾珠材質 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 10 | 47 | 無表面處理 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | L型(耐熱性) | ||
當日可能 | 10 | 12 | 47 | 無表面處理 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | 無 | ||
12天~ | 10 | 12 | 47 | 無表面處理 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | 二面法蘭 | 二面法蘭 | 相當於SUJ2 | G型(低發塵) | ||
12天~ | 10 | 30 | 90 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUS440C | G型(低發塵) | ||
12天~ | 10 | 30 | 90 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUS440C | H型(適用於食品・飲料) | ||
12天~ | 10 | 30 | 90 | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | 圓形法蘭 | 圓形法蘭 | 相當於SUS440C | L型(耐熱性) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策