(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
No. | 零件名称 | ![]() | ![]() |
① | 活塞杆 | SUS420J2 | - |
② | 气缸筒(底盖以外) | SUS420J2 | 50~55HRC |
③ | 弹簧 | SUS304 | - |
④ | 卡簧 | SUS304 | - |
⑤ | 底盖 | SUS420J2 | 30~35HRC |
型号 | L | A | S | E (最大可加工尺寸) | 顶出力 N{kgf} | 使用气压 (Mpa) | 0.8Mpa时 流量值 (L/Mpa) | |
Type | D | |||||||
AJVD | 6 | 12 | 5 | 1.5 | 0.8 | 0.4Mpa | 0.7~0.8 | 60 |
8 | 12 | 6.5 | 1.1 | 65 | ||||
10 | 12 | 8 | 1.4 | 65 | ||||
12 | 12 | 10 | 1.6 | 70 | ||||
16 | 20 | 13 | 2 | 2.2 | 140 | |||
20 | 20 | 17 | 2.8 | 200 |
D(外径)(mm) | 10 | 品牌 | MISUMI | L(全长)(mm) | 12 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策