(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密級定位導銷 -直柱型/逃料徑自由指定-

精密級定位導銷 -直柱型/逃料徑自由指定-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

直柱/平面・壓入部長度指定・壓入軸徑/長度指定的型式的附逃料徑定位導銷。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材质 SUJ2
硬度 58HRC~
           (高频淬火)
精密级直导柱 -带避空部型-:相关图像

通过指定避空部,可将导向部的间隙设定得更大些。
有时单端面或双端面加工有中心孔。
通过追加工BN,可以不要B尺寸(滑动部分)。
通过与前端锥度加工(追加工GC)同时使用, 可提高进入导向时的防卡死效果。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
D(滑動部)
(mm)
L(全长)
(mm)
N(压入部长度)
(mm)
B(滑动部长度)
(mm)
DS(避让直径)
(mm)
LC(变更全长)
(mm)
取消滑动部
5天 1640 ~ 2000 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 16--
5天 1640 ~ 2000 ~ 100-15.8 ~ 16-BN
5天 16-0 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 1641 ~ 199-
5天 16-0 ~ 100-15.8 ~ 1641 ~ 199BN
5天 2040 ~ 2200 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 20--
5天 2040 ~ 2200 ~ 100-19.8 ~ 20-BN
5天 20-0 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 2041 ~ 219-
5天 20-0 ~ 100-19.8 ~ 2041 ~ 219BN
5天 2550 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 25--
5天 2550 ~ 2600 ~ 100-24.8 ~ 25-BN
5天 25-0 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 2551 ~ 259-
5天 25-0 ~ 100-24.8 ~ 2551 ~ 259BN
5天 3070 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 30--
5天 3070 ~ 2600 ~ 100-29.8 ~ 30-BN
5天 30-0 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 3071 ~ 259-
5天 30-0 ~ 100-29.8 ~ 3071 ~ 259BN

Loading...

  1. 1

规格表


精密级直导柱 -带避空部型-:相关图像

・规格表

滑动部
D
压入部
Dm5
M×PitchE型号L
指定单位5mm
N
指定单位1mm
B
指定单位1mm
避空部DS
TypeD指定单位0.01mm公差
16-0.020
-0.025
16+0.015
+0.007
M6×1.0125GPSOT1640~ 500~1005~ 5015.80~15.95DS
0
-0.01
55~ 80
85~120
125~160
165~200
20-0.025
-0.030
20+0.017
+0.008
M8×1.25162040~ 600~1005~ 8019.80~19.95
65~110
115~160
165~220
2525M12×1.75242550~ 600~1005~13024.80~24.95
65~110
115~160
165~200
205~260
30303070~1100~1005~13029.80~29.95
115~160
165~200
205~260

L≥N+B+E
B=0时,请指定“BN”。
无需压入部时,请指定N=0。


精密级直导柱 -带避空部型-:相关图像

概述・特性

■特点
・ 模具受热膨胀后,因导柱导套的相对位置发生变化,常常会引起导柱导套的卡死和烧结。
   使用此类导柱可有效确保顺利的开、合模动作。
・ 该产品也可用在橡胶模具场合。

精密级直导柱 -带避空部型-:相关图像

・金属材料的物理性质 点击此处
・导向件的间隙因模具的尺寸、钢材种类、模具温度、导柱直径等而异,因此请根据具体用途进行选择。
精密级直导柱 -带避空部型-:相关图像

追加工

精密级直导柱 -带避空部型-:相关图像
 

 

 

基本資訊

種類 標準 頭緣 直柱型 油溝
有無避空徑 組裝方式 附螺孔 是否對應接頭
品牌 MISUMI 材質 SUJ2 压入部指定方法 固定

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

塑膠模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767