(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
孔型 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | d1 | d2 | t | VDI代号 | Catalog No. | L | |
Type | W | |||||||||
B | ─ | 25 | 55 | 9 | 15 | 9 | VDI3357-A-152 | DMWP | 50 | 80 |
75 | 13.5 | 20 | 13 | VDI3357-A-153 | 100 | |||||
100 | VDI3357-A-154 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-155 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-156 | 200 | ||||||||
A | 30 | ─ | ─ | 9 | 15 | 9 | VDI3357-A-161 | 80 | 50 | |
B | ─ | 25 | 55 | 13.5 | 20 | 13 | VDI3357-A-162 | 80 | ||
75 | VDI3357-A-163 | 100 | ||||||||
100 | VDI3357-A-164 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-165 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-166 | 200 | ||||||||
40 | 210 | ─ | 250 | |||||||
275 | 315 | |||||||||
A | 50 | ─ | ─ | VDI3357-A-171 | 100 | 50 | ||||
VDI3357-A-172 | 80 | |||||||||
B | ─ | 25 | 75 | VDI3357-A-173 | 100 | |||||
100 | VDI3357-A-174 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-175 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-176 | 200 | ||||||||
40 | 210 | ─ | 250A | |||||||
D | 50 | 25 | 225 | 250B | ||||||
B | ─ | 40 | 275 | 315 | ||||||
A | 75 | ─ | ─ | VDI3357-A-181 | 125 | 50 | ||||
VDI3357-A-182 | 80 | |||||||||
C | 25 | 75 | VDI3357-A-183 | 100 | ||||||
100 | VDI3357-A-184 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-185 | 16 | ||||||||
175 | VDI3357-A-186 | 200 | ||||||||
40 | 210 | ─ | 250 | |||||||
275 | 315 | |||||||||
A | 110 | ─ | ─ | VDI3357-A-191 | 160 | 50 | ||||
VDI3357-A-192 | 80 | |||||||||
C | 25 | 75 | VDI3357-A-193 | 100 | ||||||
100 | VDI3357-A-194 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-195 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-196 | 200A | ||||||||
D | 175 | ─ | 200B | |||||||
40 | 210 | 250A | ||||||||
25 | 225 | 250B | ||||||||
275 | 300 | |||||||||
40 | 275 | 315 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | W(宽度) (mm) | L(长边方向长度) (mm) |
---|---|---|---|---|
21天~ | 50 | 80 | ||
21天~ | 50 | 100 | ||
21天~ | 50 | 125 | ||
21天~ | 50 | 160 | ||
21天~ | 50 | 200 | ||
21天~ | 80 | 50 | ||
21天~ | 80 | 80 | ||
21天~ | 80 | 100 | ||
21天~ | 80 | 125 | ||
21天~ | 80 | 160 | ||
21天~ | 80 | 200 | ||
21天~ | 80 | 250 | ||
21天~ | 80 | 315 | ||
21天~ | 100 | 50 | ||
21天~ | 100 | 80 | ||
21天~ | 100 | 100 | ||
21天~ | 100 | 125 | ||
21天~ | 100 | 160 | ||
21天~ | 100 | 200 | ||
21天~ | 100 | 250A | ||
21天~ | 100 | 250B | ||
21天~ | 100 | 315 | ||
21天~ | 125 | 50 | ||
21天~ | 125 | 80 | ||
21天~ | 125 | 100 | ||
21天~ | 125 | 125 | ||
21天~ | 125 | 160 | ||
21天~ | 125 | 200 | ||
21天~ | 125 | 250 | ||
21天~ | 125 | 315 | ||
21天~ | 160 | 50 | ||
21天~ | 160 | 80 | ||
21天~ | 160 | 100 | ||
21天~ | 160 | 125 | ||
21天~ | 160 | 160 | ||
21天~ | 160 | 200A | ||
21天~ | 160 | 200B | ||
21天~ | 160 | 250A | ||
21天~ | 160 | 250B | ||
21天~ | 160 | 300 | ||
21天~ | 160 | 315 |
Loading...
孔型 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | d1 | d2 | t | VDI代号 | Catalog No. | L | |
Type | W | |||||||||
B | ─ | 25 | 55 | 9 | 15 | 9 | VDI3357-A-152 | DMWP | 50 | 80 |
75 | 13.5 | 20 | 13 | VDI3357-A-153 | 100 | |||||
100 | VDI3357-A-154 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-155 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-156 | 200 | ||||||||
A | 30 | ─ | ─ | 9 | 15 | 9 | VDI3357-A-161 | 80 | 50 | |
B | ─ | 25 | 55 | 13.5 | 20 | 13 | VDI3357-A-162 | 80 | ||
75 | VDI3357-A-163 | 100 | ||||||||
100 | VDI3357-A-164 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-165 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-166 | 200 | ||||||||
40 | 210 | ─ | 250 | |||||||
275 | 315 | |||||||||
A | 50 | ─ | ─ | VDI3357-A-171 | 100 | 50 | ||||
VDI3357-A-172 | 80 | |||||||||
B | ─ | 25 | 75 | VDI3357-A-173 | 100 | |||||
100 | VDI3357-A-174 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-175 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-176 | 200 | ||||||||
40 | 210 | ─ | 250A | |||||||
D | 50 | 25 | 225 | 250B | ||||||
B | ─ | 40 | 275 | 315 | ||||||
A | 75 | ─ | ─ | VDI3357-A-181 | 125 | 50 | ||||
VDI3357-A-182 | 80 | |||||||||
C | 25 | 75 | VDI3357-A-183 | 100 | ||||||
100 | VDI3357-A-184 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-185 | 16 | ||||||||
175 | VDI3357-A-186 | 200 | ||||||||
40 | 210 | ─ | 250 | |||||||
275 | 315 | |||||||||
A | 110 | ─ | ─ | VDI3357-A-191 | 160 | 50 | ||||
VDI3357-A-192 | 80 | |||||||||
C | 25 | 75 | VDI3357-A-193 | 100 | ||||||
100 | VDI3357-A-194 | 125 | ||||||||
135 | VDI3357-A-195 | 160 | ||||||||
175 | VDI3357-A-196 | 200A | ||||||||
D | 175 | ─ | 200B | |||||||
40 | 210 | 250A | ||||||||
25 | 225 | 250B | ||||||||
275 | 300 | |||||||||
40 | 275 | 315 |
厚度(mm) | 20 | 品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策