(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無給油耐磨板 -銅合金12mm·VDI3357-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


产品概述
产品概述:通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①VDI 标准。符合DIN ISO 2768-m的要求。
②最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。
③可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。
④耐咬合性能优良。
尺寸图
引用目录1161页引用目录1161页
容许尺寸偏差无公差规范,符合DIN ISO 2768-m的要求。
材质 高力黄铜
    石墨(镶嵌)
规格概述
孔型123VDI 代号Catalog No.L
TypeW
A55VDI3357-B-202DSTW3080
75VDI3357-B-203100
100VDI3357-B-204125
135VDI3357-B-205160
175VDI3357-B-206200
200225
B85165225250
85175235260
85195255280
105195275300
105215295320
A55VDI3357-B-2124080
75VDI3357-B-213100
100VDI3357-B-214125
135VDI3357-B-215160
175VDI3357-B-216200
55VDI3357-B-2225080
75VDI3357-B-223100
100VDI3357-B-224125
135VDI3357-B-225160
175VDI3357-B-226200
200225
B85165225250
105195275300
125225325350
145255375400
A55VDI3357-B-2326080
75VDI3357-B-233100
100VDI3357-B-234125
135VDI3357-B-235160
175VDI3357-B-236200
200225
B85155215240
85165225250
85175235260
85195255280
A55VDI3357-B-2428080
75VDI3357-B-243100
100VDI3357-B-244125
135VDI3357-B-245160
175VDI3357-B-246200
200225
B85155215240
85165225250
85175235260
85195255280
85155215100240
85175235260
85195255280
使用方法
引用目录前页三折图
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DSTW30-80
DSTW30-100
DSTW30-125
DSTW30-160
DSTW30-200
DSTW30-225
DSTW30-250
DSTW30-260
DSTW30-280
DSTW30-300
DSTW30-320
DSTW40-80
DSTW40-100
DSTW40-125
DSTW40-160
DSTW40-200
DSTW50-80
DSTW50-100
DSTW50-125
DSTW50-160
DSTW50-200
DSTW50-225
DSTW50-250
DSTW50-300
DSTW50-350
DSTW50-400
DSTW60-80
DSTW60-100
DSTW60-125
DSTW60-160
DSTW60-200
DSTW60-225
DSTW60-240
DSTW60-250
DSTW60-260
DSTW60-280
DSTW80-80
DSTW80-100
DSTW80-125
DSTW80-160
DSTW80-200
DSTW80-225
DSTW80-240
DSTW80-250
DSTW80-260
DSTW80-280
DSTW100-240
DSTW100-260
DSTW100-280
型號數量折扣標準
出貨日
W(宽度)
(mm)
L(长边方向长度)
(mm)
21天~ 3080
21天~ 30100
21天~ 30125
21天~ 30160
21天~ 30200
21天~ 30225
21天~ 30250
21天~ 30260
21天~ 30280
21天~ 30300
21天~ 30320
21天~ 4080
21天~ 40100
21天~ 40125
21天~ 40160
21天~ 40200
21天~ 5080
21天~ 50100
21天~ 50125
21天~ 50160
21天~ 50200
21天~ 50225
21天~ 50250
21天~ 50300
21天~ 50350
21天~ 50400
21天~ 6080
21天~ 60100
21天~ 60125
21天~ 60160
21天~ 60200
21天~ 60225
21天~ 60240
21天~ 60250
21天~ 60260
21天~ 60280
21天~ 8080
21天~ 80100
21天~ 80125
21天~ 80160
21天~ 80200
21天~ 80225
21天~ 80240
21天~ 80250
21天~ 80260
21天~ 80280
21天~ 100240
21天~ 100260
21天~ 100280

Loading...

  1. 1

规格表
孔型123VDI 代号Catalog No.L
TypeW
A55VDI3357-B-202DSTW3080
75VDI3357-B-203100
100VDI3357-B-204125
135VDI3357-B-205160
175VDI3357-B-206200
200225
B85165225250
85175235260
85195255280
105195275300
105215295320
A55VDI3357-B-2124080
75VDI3357-B-213100
100VDI3357-B-214125
135VDI3357-B-215160
175VDI3357-B-216200
55VDI3357-B-2225080
75VDI3357-B-223100
100VDI3357-B-224125
135VDI3357-B-225160
175VDI3357-B-226200
200225
B85165225250
105195275300
125225325350
145255375400
A55VDI3357-B-2326080
75VDI3357-B-233100
100VDI3357-B-234125
135VDI3357-B-235160
175VDI3357-B-236200
200225
B85155215240
85165225250
85175235260
85195255280
A55VDI3357-B-2428080
75VDI3357-B-243100
100VDI3357-B-244125
135VDI3357-B-245160
175VDI3357-B-246200
200225
B85155215240
85165225250
85175235260
85195255280
85155215100240
85175235260
85195255280
尺寸图
DSTW
引用目录1161页引用目录1161页
容许尺寸偏差无公差规范,符合DIN ISO 2768-m的要求。
材质 高力黄铜
    石墨(镶嵌)
 

基本資訊

厚度(mm) 12 品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767