(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導套-DIN9834-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


・材质表


容许尺寸偏差无公差规范,符合DIN ISO2768-m的要求。
材质 高力黄铜
石墨(镶嵌)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DGBWF25
DGBWF32
DGBWF40
DGBWF50
DGBWF63
DGBWF80
DGBWF100
DGBWF125
DGBWF160
型號數量折扣標準
出貨日
导柱直径
(mm)
18天~ 25
18天~ 32
21天~ 40
18天~ 50
18天~ 63
18天~ 80
18天~ 100
21天~ 125
21天~ 160

Loading...

  1. 1

规格表



型式指定顺序的详细说明请点击此处

•规格表
D H7D1 h6D2L123r1DIN代号Catalog No.
TypeD
2532404036.3103DIN9834- 25
DGBWF
25
324050504123DIN9834-3232
405063635153DIN9834-4040
506371716.3175DIN9834-5050
63809080810196DIN9834-6363
8010011210010228DIN9834-8080
10012514012512.52110DIN9834- 100100
125160180162163012DIN9834- 125125
160200220200163218DIN9834- 160160
 

基本資訊

品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767