(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位销孔型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像

・材质表

Type附件杆径
D公差
材质
硬度
型式刃口形状按下图A~G选择
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
定位销孔型
定位
销孔型
HW涂覆处理
定位销
D10~32
MS6-25
D38・45
SJB-CMS
Dm5相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV
HW-SPS

L

X
-C定位销孔型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像

刃口前端边缘部带有微小R。
刃口长度(B) X>L>S


定位销孔型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像
 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HW-SPAL-C10-[50-150/10]-P[3-9.99/0.01]
HW-SPAL-C10-[50-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
HW-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
HW-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
HW-SPAL-C13-[50-150/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-SPAL-C13-[50-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-SPAL-C16-[60-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
HW-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
HW-SPAL-C20-[60-150/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-SPAL-C20-[60-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
HW-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
HW-SPAL-C25-[60-150/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-SPAL-C25-[60-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
HW-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
HW-SPAS-C10-[40-150/10]-P[3-9.99/0.01]
HW-SPAS-C10-[40-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
HW-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
HW-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
HW-SPAS-C13-[40-150/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-SPAS-C13-[40-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAS-C16-[40-150/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-SPAS-C16-[40-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
HW-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
HW-SPAS-C20-[40-150/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-SPAS-C20-[40-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
HW-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
HW-SPAS-C25-[40-150/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-SPAS-C25-[40-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
HW-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
HW-SPAX-C10-[70-150/10]-P[6-9.99/0.01]
HW-SPAX-C10-[70-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAX-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[6-9.99/0.01]
HW-SPAX-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAX-C13-[70-150/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-SPAX-C13-[70-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAX-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-SPAX-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
HW-SPAX-C16-[80-150/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-SPAX-C16-[80-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
HW-SPAX-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-SPAX-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
HW-SPAX-C20-[80-150/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-SPAX-C20-[80-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
HW-SPAX-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-SPAX-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
HW-SPAX-C25-[80-150/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-SPAX-C25-[80-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
HW-SPAX-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-SPAX-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
刃口形狀 B(刃口长度) D(杆径)
(mm)
P(刃口尺寸)
(mm)
L(全长)
(mm)
LC(变更全长)
(mm)
PC(变更刃口尺寸)
(mm)
R(刃口圆角R)
(mm)
W(刃口尺寸)
(mm)
WC(变更刃口尺寸)
(mm)
5天~ AL103 ~ 9.9950 ~ 150-----
5天~ AL10-50 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
5天~ AL103 ~ 9.99-25 ~ 149.9----
5天~ AL10--25 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
5天~ AL136 ~ 12.9950 ~ 150-----
5天~ AL13-50 ~ 150-3 ~ 5.99---
5天~ AL136 ~ 12.99-25 ~ 149.9----
5天~ AL13--25 ~ 149.93 ~ 5.99---
5天~ AL1610 ~ 15.9960 ~ 150-----
5天~ AL16-60 ~ 150-5 ~ 9.99---
5天~ AL1610 ~ 15.99-25 ~ 149.9----
5天~ AL16--25 ~ 149.95 ~ 9.99---
5天~ AL2013 ~ 19.9960 ~ 150-----
5天~ AL20-60 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
5天~ AL2013 ~ 19.99-25 ~ 149.9----
5天~ AL20--25 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
5天~ AL2518 ~ 24.9960 ~ 150-----
5天~ AL25-60 ~ 150-9 ~ 17.99---
5天~ AL2518 ~ 24.99-25 ~ 149.9----
5天~ AL25--25 ~ 149.99 ~ 17.99---
5天~ AS103 ~ 9.9940 ~ 150-----
5天~ AS10-40 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
5天~ AS103 ~ 9.99-25 ~ 149.9----
5天~ AS10--25 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
5天~ AS136 ~ 12.9940 ~ 150-----
5天~ AS13-40 ~ 150-3 ~ 5.99---
5天~ AS136 ~ 12.99-25 ~ 149.9----
5天~ AS13--25 ~ 149.93 ~ 5.99---
5天~ AS1610 ~ 15.9940 ~ 150-----
5天~ AS16-40 ~ 150-5 ~ 9.99---
5天~ AS1610 ~ 15.99-25 ~ 149.9----
5天~ AS16--25 ~ 149.95 ~ 9.99---
5天~ AS2013 ~ 19.9940 ~ 150-----
5天~ AS20-40 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
5天~ AS2013 ~ 19.99-25 ~ 149.9----
5天~ AS20--25 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
5天~ AS2518 ~ 24.9940 ~ 150-----
5天~ AS25-40 ~ 150-9 ~ 17.99---
5天~ AS2518 ~ 24.99-25 ~ 149.9----
5天~ AS25--25 ~ 149.99 ~ 17.99---
5天~ AX106 ~ 9.9970 ~ 150-----
5天~ AX10-70 ~ 150-3 ~ 5.99---
5天~ AX106 ~ 9.99-37 ~ 149.9----
5天~ AX10--37 ~ 149.93 ~ 5.99---
5天~ AX136 ~ 12.9970 ~ 150-----
5天~ AX13-70 ~ 150-3 ~ 5.99---
5天~ AX136 ~ 12.99-37 ~ 149.9----
5天~ AX13--37 ~ 149.93 ~ 5.99---
5天~ AX1610 ~ 15.9980 ~ 150-----
5天~ AX16-80 ~ 150-5 ~ 9.99---
5天~ AX1610 ~ 15.99-37 ~ 149.9----
5天~ AX16--37 ~ 149.95 ~ 9.99---
5天~ AX2013 ~ 19.9980 ~ 150-----
5天~ AX20-80 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
5天~ AX2013 ~ 19.99-37 ~ 149.9----
5天~ AX20--37 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
5天~ AX2518 ~ 24.9980 ~ 150-----
5天~ AX25-80 ~ 150-9 ~ 17.99---
5天~ AX2518 ~ 24.99-37 ~ 149.9----
5天~ AX25--37 ~ 149.99 ~ 17.99---

Loading...

规格表


定位销孔型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
型式指定顺序的详细说明请点击此处
•规格表

型式L指定单位0.01mmBH
TypeD
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R

-HW涂覆处理-
HW-SP□S-C
10(40)50607080901001101201301401503.00~9.999.972.500.15

W
/
2


1313
13(40)50607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0016
16(40)506070809010011012013014015010.00~15.9915.974.001919
20(40)506070809010011012013014015013.00~19.9919.975.0023
25(40)506070809010011012013014015018.00~24.9924.976.0028

-HW涂覆处理-
HW-SP□L-C
10 50607080901001101201301401503.00~9.999.972.501913
13 50607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0016
16  6070809010011012013014015010.00~15.9915.974.002519
20  6070809010011012013014015013.00~19.9919.975.0023
25  6070809010011012013014015018.00~24.9924.976.0028

-HW涂覆处理-
HW-SP□X-C
10   7080901001101201301401506.00~9.999.975.003013
13   7080901001101201301401506.00~12.9912.975.0016
16    809010011012013014015010.00~15.994019
20    809010011012013014015013.00~19.9923
25    809010011012013014015018.00~24.9928
L(40):D10~25→B=8全长(40)且D尺寸为10~25时,刃口长度一律为8mm。
D32~45 →B=6全长(40)且D尺寸为32~45时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→B=13全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0. 05时,非圆形凸模不带D (导入部)。

概述・特性

可选择与固定块套装出货对应品。详情 点击此处

使用例

■定位销孔型凸模……
定位销孔型凸模与凸模固定块配套使用,主要用于汽车车身模具。该产品不同于固定块定位销孔的间接定位,而是通过与凸模作同轴加工的定位销孔进行直接定位,因而提高了模具精度。 如果在NC加工机械上进行模具加工时使用,则效果更佳。另外,该凸模还用于家电产品的外壳模上,也可与固定块配套安装于一般级进模的凸模固定板上使用。
定位销孔型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像


追加工

定位销孔型凸模 -HW涂覆处理-:相关图像

定位销孔型凸模 -WPC处理・HW涂覆处理-:相关图像

 

基本資訊

桿(組裝部)形狀 附定位孔型 頂料型 有無沖裁厚板
材質 相當於SKD11 表面處理 HW被覆處理 前端形狀 單階
品牌 MISUMI 硬度(HRC) 60-63 杆径 D公差 m5
T(凸缘厚度/板厚)(mm) 5

此分類還有這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767