(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

墊片 -CS30W/CS30F/CS30FN用-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

垫片 -CS30W/CS30F/CS30FN用-:相关图像


材质 SUS304

垫片 -CS30W/CS30F/CS30FN用-:相关图像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SPCSP75-130-0.05
SPCSP75-130-0.1
SPCSP75-150-0.05
SPCSP75-150-0.1
SPCSP100-130-0.05
SPCSP100-130-0.1
SPCSP100-150-0.05
SPCSP100-150-0.1
SPCSP125-130-0.05
SPCSP125-130-0.1
SPCSP125-150-0.05
SPCSP125-150-0.1
SPCSP150-130-0.05
SPCSP150-130-0.1
SPCSP150-150-0.05
SPCSP150-150-0.1
型號數量折扣標準
出貨日
W(宽度)
(mm)
L(长度)
(mm)
T(厚度)
(mm)
10天~ 751300.05
10天~ 751300.1
10天~ 751500.05
10天~ 751500.1
10天~ 1001300.05
10天~ 1001300.1
10天~ 1001500.05
10天~ 1001500.1
10天~ 1251300.05
10天~ 1251300.1
10天~ 1251500.05
10天~ 1251500.1
10天~ 1501300.05
10天~ 1501300.1
10天~ 1501500.05
10天~ 1501500.1

Loading...

  1. 1

规格表


垫片 -CS30W/CS30F/CS30FN用-:相关图像
・规格表
■垫片(CS30W/CS30F/CS30FN用)

CabCatalog No.公称规格(斜楔主动板)板厚
T
WL
651204050SPCSP
751300.05
0.1
14045150
901206050100130
14045150
1151208550125130
14045150
14012011050150130
14045150

仅L=130和150

使用例

垫片 -CS30W/CS30F/CS30FN用-:相关图像

 

基本資訊

品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767