(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 弹簧块 | 1 | SS400 |
② | 弹簧导销 | 1 | S45C 硬度HRC55以上 |
③ | 弹簧 | 1(2) | 请参阅规格表。 |
④ | 弹簧压块 | 1 | FC250 |
⑤ | 垫圈 | 1 | SS400 |
⑥ | 回位板 | 1 | SS400 |
⑦ | 内六角螺栓 | 1 | SCM435 M12×40 |
⑧ | 角铁 | 1 | SS400 |
⑨ | 轴环 | 1 | FC250 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CUSSL60-20 |
CUSSL60-25 |
CUSSL60-30 |
CUSSL60-35 |
CUSSL60-40 |
CUSSL60-45 |
CUSSL60-50 |
CUSSL60-55 |
CUSSL60-60 |
CUSSL60-65 |
CUSSL60-70 |
CUSSL60-75 |
CUSSL60-80 |
CUSSL60-85 |
CUSSL60-90 |
CUSSL60-95 |
CUSSL60-100 |
CUSSL60-105 |
CUSSL60-110 |
CUSSL60-115 |
CUSSL60-120 |
CUSSL60-125 |
CUSSL60-130 |
CUSSL60-135 |
CUSSL60-140 |
CUSSL60-145 |
CUSSL60-150 |
CUSSM60-20 |
CUSSM60-25 |
CUSSM60-30 |
CUSSM60-35 |
CUSSM60-40 |
CUSSM60-45 |
CUSSM60-50 |
CUSSM60-55 |
CUSSM60-60 |
CUSSM60-65 |
CUSSM60-70 |
CUSSM60-75 |
CUSSM60-80 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺旋弹簧Type | S(行程) (mm) |
---|---|---|---|---|
21天~ | X-SWL | 20 | ||
21天~ | X-SWL | 25 | ||
21天~ | X-SWL | 30 | ||
21天~ | X-SWL | 35 | ||
21天~ | X-SWL | 40 | ||
21天~ | X-SWL | 45 | ||
21天~ | X-SWL | 50 | ||
21天~ | X-SWL | 55 | ||
21天~ | X-SWL | 60 | ||
21天~ | X-SWL | 65 | ||
21天~ | X-SWL | 70 | ||
21天~ | X-SWL | 75 | ||
21天~ | X-SWL | 80 | ||
21天~ | X-SWL | 85 | ||
21天~ | X-SWL | 90 | ||
21天~ | X-SWL | 95 | ||
21天~ | X-SWL | 100 | ||
21天~ | X-SWL | 105 | ||
21天~ | X-SWL | 110 | ||
21天~ | X-SWL | 115 | ||
21天~ | X-SWL | 120 | ||
21天~ | X-SWL | 125 | ||
21天~ | X-SWL | 130 | ||
21天~ | X-SWL | 135 | ||
21天~ | X-SWL | 140 | ||
21天~ | X-SWL | 145 | ||
21天~ | X-SWL | 150 | ||
21天~ | X-SWM | 20 | ||
21天~ | X-SWM | 25 | ||
21天~ | X-SWM | 30 | ||
21天~ | X-SWM | 35 | ||
21天~ | X-SWM | 40 | ||
21天~ | X-SWM | 45 | ||
21天~ | X-SWM | 50 | ||
21天~ | X-SWM | 55 | ||
21天~ | X-SWM | 60 | ||
21天~ | X-SWM | 65 | ||
21天~ | X-SWM | 70 | ||
21天~ | X-SWM | 75 | ||
21天~ | X-SWM | 80 |
Loading...
弹簧 | 负载N | ℓ | ℓ1 | Catalog No. | D | S | ||||
型号 | 弹簧型 | min. | min.时L寸 | max. | max.时L寸 | |||||
X-SWL60-100 | 单 | 1464 | 88 | 3890 | 68 | 110 | 160 | CUSSL | 60 | 20 |
X-SWL60-125 | 单 | 1455 | 110 | 85 | 132 | 182 | 25 | |||
X-SWL60-150 | 单 | 1458 | 132 | 102 | 154 | 204 | 30 | |||
X-SWL60-150 | 单 | 1053 | 137 | 102 | 159 | 209 | 35 | |||
X-SWL60-175 | 单 | 1104 | 159 | 119 | 181 | 231 | 40 | |||
X-SWL60-200 | 单 | 1159 | 181 | 136 | 203 | 253 | 45 | |||
X-SWL60-250 | 单 | 1470 | 220 | 170 | 242 | 292 | 50 | |||
X-SWL60-250 | 单 | 1225 | 225 | 170 | 247 | 297 | 55 | |||
X-SWL60-300 | 单 | 1476 | 264 | 204 | 286 | 336 | 60 | |||
X-SWL60-300 | 单 | 1271 | 269 | 204 | 291 | 341 | 65 | |||
X-SWL60-300 | 单 | 1066 | 274 | 204 | 296 | 346 | 70 | |||
X-SWL60-175 | 双 | 1276 | 323 | 248 | 345 | 395 | 75 | |||
X-SWL60-200 | 双 | 1464 | 362 | 282 | 384 | 434 | 80 | |||
X-SWL60-200 | 双 | 1331 | 367 | 282 | 389 | 439 | 85 | |||
X-SWL60-200 | 双 | 1159 | 372 | 282 | 394 | 444 | 90 | |||
X-SWL60-200 | 双 | 1006 | 377 | 282 | 399 | 449 | 95 | |||
X-SWL60-250 | 双 | 1470 | 450 | 350 | 472 | 522 | 100 | |||
X-SWL60-250 | 双 | 1347 | 455 | 350 | 477 | 527 | 105 | |||
X-SWL60-250 | 双 | 1225 | 460 | 350 | 482 | 532 | 110 | |||
X-SWL60-250 | 双 | 1103 | 465 | 350 | 487 | 537 | 115 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 1476 | 538 | 418 | 560 | 610 | 120 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 1373 | 543 | 418 | 565 | 615 | 125 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 1271 | 548 | 418 | 570 | 620 | 130 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 1168 | 553 | 418 | 575 | 625 | 135 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 1066 | 558 | 418 | 580 | 630 | 140 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 963 | 563 | 418 | 585 | 635 | 145 | |||
X-SWL60-300 | 双 | 861 | 568 | 418 | 590 | 640 | 150 | |||
X-SWM60-125 | 单 | 2116 | 113 | 5640 | 93 | 135 | 185 | CUSSM | 60 | 20 |
X-SWM60-150 | 单 | 2057 | 136 | 111 | 158 | 208 | 25 | |||
X-SWM60-200 | 单 | 2313 | 179 | 149 | 201 | 251 | 30 | |||
X-SWM60-225 | 单 | 2154 | 203 | 168 | 225 | 275 | 35 | |||
X-SWM60-250 | 单 | 2114 | 226 | 186 | 248 | 298 | 40 | |||
X-SWM60-300 | 单 | 2275 | 269 | 224 | 291 | 341 | 45 | |||
X-SWM60-350 | 单 | 2454 | 311 | 261 | 333 | 383 | 50 | |||
X-SWM60-350 | 单 | 2139 | 316 | 261 | 338 | 388 | 55 | |||
X-SWM60-200 | 双 | 2864 | 358 | 298 | 380 | 430 | 60 | |||
X-SWM60-200 | 双 | 2589 | 363 | 298 | 385 | 435 | 65 | |||
X-SWM60-225 | 双 | 2741 | 404 | 334 | 426 | 476 | 70 | |||
X-SWM60-250 | 双 | 2775 | 447 | 372 | 469 | 519 | 75 | |||
X-SWM60-250 | 双 | 2555 | 452 | 372 | 474 | 524 | 80 |
D(适用螺旋弹簧外径) | 60 | 品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策