(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

柄部止迴式肩狀沖頭 -RW被覆處理-

柄部止迴式肩狀沖頭 -RW被覆處理-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

柄部做成平面以防止迴轉的肩狀沖頭。與模具中常見的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理。使用於難以加工的材料時非常有效。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

杆部止动肩型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像

・材质表

杆径
D公差
材质
硬度
型号刃口形状按下图A~G选择
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV
GRW-SH S

L

X

刃口长度(B)
X>L>S
杆部止动肩型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像

RW涂覆处理的刃口前端边缘部带有微小R。
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV
GRW-PH



杆部止动肩型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GRW-PHAL3-[40-100/10]-P[1-1.8/0.01]
GRW-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01]
GRW-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01]
GRW-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01]
GRW-PHAL4-[40-100/10]-P[1-2.8/0.01]
GRW-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
GRW-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
GRW-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01]
GRW-PHAL5-[40-100/10]-P[2-3.8/0.01]
GRW-PHAL5-[40-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
GRW-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
GRW-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
GRW-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL6-[40-100/10]-P[2-4.8/0.01]
GRW-PHAL6-[40-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
GRW-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
GRW-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01]
GRW-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
GRW-PHAL8-[40-100/10]-P[3-5.8/0.01]
GRW-PHAL8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
GRW-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
GRW-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
GRW-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL10-[40-100/10]-P[3-7.8/0.01]
GRW-PHAL10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
GRW-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
GRW-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
GRW-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
GRW-PHAL13-[40-100/10]-P[6-10.8/0.01]
GRW-PHAL13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
GRW-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
GRW-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
GRW-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
GRW-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
GRW-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
GRW-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
GRW-PHAL16-[40-100/10]-P[10-13.8/0.01]
GRW-PHAL16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
GRW-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
GRW-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
GRW-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
GRW-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
GRW-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
GRW-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
GRW-PHAL20-[40-100/10]-P[13-17.8/0.01]
GRW-PHAL20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
GRW-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-17.8/0.01]
GRW-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
材質 刃口形狀 B(刃口长度) D(杆径)
(mm)
L(全长)
(mm)
LC(变更全长)
(mm)
LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)
(mm)
LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)
(mm)
P(刃口尺寸)
(mm)
PC(变更刃口尺寸)
(mm)
W(刃口尺寸)
(mm)
WC(变更刃口尺寸)
(mm)
R(刃口圆角R)
(mm)
7天~ 粉末高速鋼AL340 ~ 100---1 ~ 1.8----
7天~ 粉末高速鋼AL3-27 ~ 99.9--1 ~ 1.8----
7天~ 粉末高速鋼AL3--27 ~ 99.9-1 ~ 1.8----
7天~ 粉末高速鋼AL3---27 ~ 99.91 ~ 1.8----
7天~ 粉末高速鋼AL440 ~ 100---1 ~ 2.8----
7天~ 粉末高速鋼AL4-27 ~ 99.9--1 ~ 2.8----
7天~ 粉末高速鋼AL4--27 ~ 99.9-1 ~ 2.8----
7天~ 粉末高速鋼AL4---27 ~ 99.91 ~ 2.8----
7天~ 粉末高速鋼AL540 ~ 100---2 ~ 3.8----
7天~ 粉末高速鋼AL540 ~ 100----1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL5-27 ~ 99.9--2 ~ 3.8----
7天~ 粉末高速鋼AL5-27 ~ 99.9---1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL5--27 ~ 99.9-2 ~ 3.8----
7天~ 粉末高速鋼AL5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL5---27 ~ 99.92 ~ 3.8----
7天~ 粉末高速鋼AL5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL640 ~ 100---2 ~ 4.8----
7天~ 粉末高速鋼AL640 ~ 100----1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL6-27 ~ 99.9--2 ~ 4.8----
7天~ 粉末高速鋼AL6-27 ~ 99.9---1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL6--27 ~ 99.9-2 ~ 4.8----
7天~ 粉末高速鋼AL6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL6---27 ~ 99.92 ~ 4.8----
7天~ 粉末高速鋼AL6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
7天~ 粉末高速鋼AL840 ~ 100---3 ~ 5.8----
7天~ 粉末高速鋼AL840 ~ 100----1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL8-27 ~ 99.9--3 ~ 5.8----
7天~ 粉末高速鋼AL8-27 ~ 99.9---1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL8--27 ~ 99.9-3 ~ 5.8----
7天~ 粉末高速鋼AL8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL8---27 ~ 99.93 ~ 5.8----
7天~ 粉末高速鋼AL8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL1040 ~ 100---3 ~ 7.8----
7天~ 粉末高速鋼AL1040 ~ 100----1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL10-27 ~ 99.9--3 ~ 7.8----
7天~ 粉末高速鋼AL10-27 ~ 99.9---1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL10--27 ~ 99.9-3 ~ 7.8----
7天~ 粉末高速鋼AL10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL10---27 ~ 99.93 ~ 7.8----
7天~ 粉末高速鋼AL10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
7天~ 粉末高速鋼AL1340 ~ 100---6 ~ 10.8----
7天~ 粉末高速鋼AL1340 ~ 100----3 ~ 5.99---
7天~ 粉末高速鋼AL13-27 ~ 99.9--6 ~ 10.8----
7天~ 粉末高速鋼AL13-27 ~ 99.9---3 ~ 5.99---
7天~ 粉末高速鋼AL13--27 ~ 99.9-6 ~ 10.8----
7天~ 粉末高速鋼AL13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---
7天~ 粉末高速鋼AL13---27 ~ 99.96 ~ 10.8----
7天~ 粉末高速鋼AL13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
7天~ 粉末高速鋼AL1640 ~ 100---10 ~ 13.8----
7天~ 粉末高速鋼AL1640 ~ 100----5 ~ 9.99---
7天~ 粉末高速鋼AL16-27 ~ 99.9--10 ~ 13.8----
7天~ 粉末高速鋼AL16-27 ~ 99.9---5 ~ 9.99---
7天~ 粉末高速鋼AL16--27 ~ 99.9-10 ~ 13.8----
7天~ 粉末高速鋼AL16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---
7天~ 粉末高速鋼AL16---27 ~ 99.910 ~ 13.8----
7天~ 粉末高速鋼AL16---27 ~ 99.9-5 ~ 9.99---
7天~ 粉末高速鋼AL2040 ~ 100---13 ~ 17.8----
7天~ 粉末高速鋼AL2040 ~ 100----6.5 ~ 12.99---
7天~ 粉末高速鋼AL20-27 ~ 99.9--13 ~ 17.8----
7天~ 粉末高速鋼AL20-27 ~ 99.9---6.5 ~ 12.99---

Loading...

规格表


杆部止动肩型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像
型式指定顺序的详细说明请点击此处
•规格表

型号L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.W max.P・Wmin.R
GRW-SH

GRW-PH
S
34050607080901001.00~1.800.15

W
/
2




85
44050607080901001.00~2.803.972.801.007
54050607080901002.00~3.804.973.801.208
64050607080901002.00~4.805.974.801.509
8(40)50607080901003.00~5.807.975.802.001311
10(40)50607080901003.00~7.809.977.802.5013
13(40)50607080901006.00~10.8012.9710.803.0016
16(40)506070809010010.00~13.8015.9713.804.001919
20(40)506070809010013.00~17.8019.9717.805.0023
25(40)506070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
L
34050607080901001.00~1.80135
4 50607080901001.00~2.803.972.802.007
5 50607080901002.00~3.804.973.802.008
6 50607080901002.00~4.805.974.802.009
8 50607080901003.00~5.807.975.802.501911
10 50607080901003.00~7.809.977.802.5013
13 50607080901006.00~10.8012.9710.803.0016
16  6070809010010.00~13.8015.9713.804.002519
20  6070809010013.00~17.8019.9717.805.0023
25  6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
X
3 50607080901001.20~1.80195
4 50607080901001.20~2.803.972.802.007
5  607080901002.00~3.804.973.803.50258
6  607080901002.00~4.805.974.803.509
8  607080901003.00~5.807.975.805.003011
10  607080901003.00~7.809.977.805.0013
13  607080901006.00~10.8012.9710.805.0016
16   70809010010.00~13.804019
20   70809010013.00~17.8023
25   70809010018.00~22.8028
L(40)→B=8   全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
:P・K>D-0.05→ℓ=0   P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
杆部止动肩型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像D=3~ 6→a=0.5   D尺寸为3~6时,a部为0.5mm。
D=8~25→a=1   D尺寸为8~25时,a部为1mm。
 

概述・特性

■RW涂覆处理的效果
耐磨损性、耐剥离性、耐热性优异,可有效用于超高强度材料和高强度厚板材的冲压加工。详情请参阅产品数据

追加工

杆部止动肩型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像

 

基本資訊

前端形狀 單階 表面處理 RW被覆處理 頂料型
桿(組裝部)形狀 柄部止迴型 有無沖裁厚板 品牌 MISUMI
杆径 D公差 +0.005/0 T(凸缘厚度/板厚)(mm) 5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767