(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪組件 MEVN50 θ=00-55

凸輪組件 MEVN50 θ=00-55

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於穿孔的標準懸吊式凸輪組件。凸輪寬度為 50,角度 = 00 至 55。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

产品概述
冲孔用标准型悬吊式斜楔组件MEVN50(θ=00-55)
产品概述:上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品
安装表面宽度:50 mm
标准加工力:2.0 t
标准回程力:100 kg
角度:0°-70°,每5°间隔
引用目录1181页
产品特点
1. 标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2. 滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3. 完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4. 标准型设计, 悬吊式结构,具有很高的强度与耐用性,很大程度减小安装面积。
尺寸图
引用目录1197页
引用目录1197页
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上 的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
引用目录1191页
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
引用目录尾页三折图

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MEVN50-50
MEVN50-[0-70/5]
型號數量折扣標準
出貨日
傾斜角度
(度)
加工角度
(°)
5天~ 50-
19天~ -0 ~ 70

Loading...

  1. 1
规格表
行程
S
加工力KN(tonf)弹簧力N(kgf)总重量
kg
Catalog No.Wθ
标准加工力容许加工力初压下死点前5mm终压
30.219.6 (2.0)39.2 (4.0)59(6.0)827(84.3)980(99.9)12.7MEVN500
30.5137(14.0)843(85.9)12.35
30.3216(22.0)855(87.1)11.810
30.598(10.0)835(85.2)11.815
30.4172(17.5)848(86.4)11.520
30163(16.6)843(86.0)979(99.9)11.325
32.6854(87.1)11.130
35.4865(88.2)10.935
38.6873(89.0)10.940
42.3884(90.1)10.645
46.7892(91.0)10.650
52.1900(91.8)10.855

追加工

冲孔用标准型悬吊式斜楔组件 MEVN50(θ=00-55):相关图像
 

基本資訊

安裝寬度(mm) 50 凸輪種類 沖拔用-標準型 加工能力(tonf) 4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767