(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT200

FLYING CAM UNIT_MEFTT

切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT200

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於切邊和翻邊的標準懸吊式凸輪組件。凸輪寬度為 200,角度 = 00-70。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MEFTT200-[0-70/5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

产品概述
切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT200
产品概述:上下直线运动方向改变成斜向运动方向的必备机构品
安装表面宽度:200 mm
标准加工力:10t 和 12t
标准下死点前5mm回程力:487-541.9 kg左右
标准弹簧终压:578.2kg 左右 θ=00、630.4Kg 左右 θ=05 10 15、611.6Kg 左右 θ=20 25
角度:0°-70° 每5°分隔
MEVLN52(θ=00-40)图1
(商品外观)
产品特点
1. 标准化产品,容易安装在冲压模具上。
2. 滑动面填充了润滑剂(石墨柱),能有效防止胶合,每次使用初期加入少量机油或者甘油可以延长使用寿命。
3. 完成一个冲压行程后,由产品本身压力源(矩形弹簧OR氮气弹簧)安全的复位中滑块。
4. 悬吊式结构,安装空间需求较大
尺寸图
MEFTT200图2

MEFTT200图3
使用方法
1.请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的定位基准进行安装,包括驱动块定位基准和滑块座定位基准。
2.模具闭模时,斜楔机构的闭合高度不可低于(冲压模具用零件2018)中给定的闭合高度,以免过行程,造成机构损坏。
3.滑块的工作面可以安装冲孔凸模等,请尽量使压力中心位于滑块工作面的几何中心或靠近中心,以免偏载造成滑块复位不畅或机构损坏。
4.拆卸时,首先拆下挡板,然后从滑块座后部小心抽出滑块。
5.请妥善保管拆卸后的所有组件。
6.在滑块的工作面上进行孔加工时,请确保装夹可靠且不可伤及滑块。
7.重新组装前,请确保相关组件无铁屑、粉尘等,尤其是追加工后的滑块应该重新擦拭干净。
8.重新组装时,首先请将相关相对滑动部位涂抹少许润滑油,然后将滑块插入滑块座,最后安装挡板并紧固。
9.为确保机构的侧向间隙和竖向间隙,请务必确认机构组件上 的刻字序列号后进行一一对应的组件,千万不能混装零件使用。
10.所有螺钉、垫片等请务必不可缺少地安装到相应部位,并确保联接可靠。
11.整个机构安装到模具上后,请确保联接可靠。
(商品拆卸图)拆解图
使用案例
模具上下直线运动,通过斜楔机构改变角度进行冲孔、修边、翻边等复杂操作工序。
引用目录尾页三折图
相关产品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MEFTT200-[0-70/5]
型號數量折扣標準
出貨日
加工角度
(°)
26天~ 0 ~ 70

Loading...

  1. 1
规格表
行程
S
加工力KN(tonf)弹簧力N(kgf)总重量
kg
Catalog No.Wθ
标准加工力容许加工力初压下死点前5mm终压
28.398.1(10.0)196.1(20.0)630(64.2)4775(487.0)5670(578.2)81.5MEFTT2000
28.4294(30.0)5152(525.4)6182(630.4)82.35
33.35299(540.4)75.710
33.95314(541.9)80.515
30.9353(36.0)5080(518.0)5998(611.6)76.120
325116(521.6)80.125
33.54851(494.7)5645(575.6)7730
35.44904(500.1)80.935
394974(507.3)71.440
42.35027(512.7)74.745
46.7117.7(12.0)235.4(24.0)5080(518.0)71.650
52.35133(523.4)78.655
605204(530.6)73.960
47.31104(112.6)5056(515.6)5520(562.9)77.265
58.55145(524.6)72.270
 

基本資訊

安裝寬度(mm) 200 凸輪種類 切邊、彎曲用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767