(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
AN20-25 |
AN20-30 |
AN20-35 |
AN20-40 |
AN25-25 |
AN25-30 |
AN25-35 |
AN25-40 |
AN25-45 |
AN25-50 |
AN30-30 |
AN30-35 |
AN30-40 |
AN30-45 |
AN30-50 |
AN30-55 |
AN30-60 |
AN40-40 |
AN40-50 |
AN40-60 |
AN50-50 |
AN50-60 |
AN50-80 |
AN60-50 |
AN60-60 |
AN60-80 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D(外径) (mm) | L(高度) (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 20 | 25 | ||
4天~ | 20 | 30 | ||
4天~ | 20 | 35 | ||
4天~ | 20 | 40 | ||
4天~ | 25 | 25 | ||
4天~ | 25 | 30 | ||
4天~ | 25 | 35 | ||
4天~ | 25 | 40 | ||
4天~ | 25 | 45 | ||
4天~ | 25 | 50 | ||
4天~ | 30 | 30 | ||
4天~ | 30 | 35 | ||
4天~ | 30 | 40 | ||
4天~ | 30 | 45 | ||
4天~ | 30 | 50 | ||
4天~ | 30 | 55 | ||
4天~ | 30 | 60 | ||
4天~ | 40 | 40 | ||
4天~ | 40 | 50 | ||
4天~ | 40 | 60 | ||
4天~ | 50 | 50 | ||
4天~ | 50 | 60 | ||
4天~ | 50 | 80 | ||
4天~ | 60 | 50 | ||
4天~ | 60 | 60 | ||
4天~ | 60 | 80 |
Loading...
F=L×15% | F=L×20% | F=L×25% | d | 型式 | |||||
F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | V | Type D - L | ||
3.75 | 343 { 35} | 5 | 451 { 46} | 6.25 | 617 { 63} | 24 | 8.5 | AN 20- | 25 |
4.5 | 6 | 7.5 | 30 | ||||||
5.25 | 7 | 8.75 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
3.75 | 470 { 48} | 5 | 686 { 70} | 6.25 | 912 { 93} | 30 | 11 | AN 25- | 25 |
4.5 | 6 | 7.5 | 30 | ||||||
5.25 | 7 | 8.75 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
6.75 | 9 | 11.3 | 45 | ||||||
7.5 | 10 | 12.5 | 50 | ||||||
4.5 | 666 { 68} | 6 | 941 { 96} | 7.5 | 1245 {127} | 37 | 14 | AN 30- | 30 |
5.25 | 7 | 8.75 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
6.75 | 9 | 11.3 | 45 | ||||||
7.5 | 10 | 12.5 | 50 | ||||||
8.3 | 11 | 13.8 | 55 | ||||||
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
6 | 1343 {137} | 8 | 1914 {195} | 10 | 2549 {260} | 48 | 14 | AN 40- | 40 |
7.5 | 10 | 12.5 | 50 | ||||||
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
7.5 | 2081 {212} | 10 | 2983 {304} | 12.5 | 4028 {410} | 59 | 14 | AN 50- | 50 |
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
12 | 16 | 20 | 80 | ||||||
7.5 | 3089 {315} | 10 | 4481 {457} | 12.5 | 5962 {608} | 71 | 14 | AN 60- | 50 |
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
12 | 16 | 20 | 80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策