(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
![]() |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CSLP60-150 |
CSLP60-200 |
CSLP60-250 |
CSLP80-150 |
CSLP80-200 |
CSLP80-250 |
CSLP110-150 |
CSLP110-200 |
CSLP110-250 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | W(宽度) (mm) | L(长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 60 | 150 | ||
4天~ | 10 | 60 | 200 | ||
4天~ | 10 | 60 | 250 | ||
4天~ | 10 | 80 | 150 | ||
4天~ | 10 | 80 | 200 | ||
4天~ | 10 | 80 | 250 | ||
4天~ | 10 | 110 | 150 | ||
4天~ | 10 | 110 | 200 | ||
4天~ | 10 | 110 | 250 |
Loading...
ℓ | 型式 | W | L |
50 | CSLP | 60 | 150 |
75 | 200 | ||
100 | 250 | ||
50 | 80 | 150 | |
75 | 200 | ||
100 | 250 | ||
100 | 110 | 150 | |
150 | 200 | ||
200 | 250 |
品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策