(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

通用鏈條

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

通用链条:相关图像


 材        质 SS400
 表面处理 光泽镀锌

CN3 (链条线径= 3)
通用链条:相关图像


CN5 (链条线径= 5)
通用链条:相关图像


3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CN3-[100-2000/100]
CN5-[100-2000/100]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS适用链条直径
(mm)
L(链条长度)
(mm)
4天~ 103100 ~ 2000
4天~ 105100 ~ 2000

Loading...

  1. 1

规格表


通用链条:相关图像
・规格表
型式 L
指定单位100mm
Type No.
CN 3 100~1000
1100~2000
5 100~1000
1100~2000
 

基本資訊

品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767