(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可調式滑料托架 SCTBY

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可调式滑料托架:相关图像


 材        质 SS400
 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4

SCTBY
可调式滑料托架:相关图像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCTBY20
SCTBY30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSD
(mm)
5天~ 1020
5天~ 1030

Loading...

  1. 1

规格表

可调式滑料托架:相关图像
・规格表

EFD1型式
TypeD
401532SCTBY20
45204630

追加工

可调式滑料托架:相关图像


 

基本資訊

品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767