(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
![]() |
M | ![]() |
M10 | CB10-30(2个) M10用弹簧垫圈(2个) |
M12 | CB12-30(2个) M12用弹簧垫圈(2个) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NSTFA-[75-150/5]-M[10,12] |
NSTFB-[75-150/5]-M[10,12] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 规格 | L(导向部高度) (mm) | M |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 非电镀型 | 75 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 电镀型 | 75 ~ 150 | 10 ~ 12 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | L 指定单位5mm | 安装螺栓孔 M |
NSTFA (非电镀型) | 75~100 | M10 M12 |
NSTFB (电镀型) | 105~150 |
品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策