(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
TGF 材质 FC250
特殊固体润滑剂(镶嵌)
TGW 材质 铜合金
特殊固体润滑剂(镶嵌)
TGF (铸件型)
TGW (铜合金型)
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
D1 | h | L | 型式 | ||
Type | D | ||||
50 | ±0.008 | 10 | 60 | TGF(铸件型) | 30 |
60 | ±0.0095 | 15 | 80 | 40 | |
70 | 100 | 50 |
D1 | h | L | 型式 | ||
Type | D | ||||
50 | ±0.008 | 10 | 60 | TGW(铜合金型) | 30 |
60 | ±0.0095 | 15 | 80 | 40 | |
70 | 100 | 50 |
材质类型 | 铜合金类型 | 品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策