(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剝料板導引塊

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

卸料板导向块:相关图像

 材    质 S45C
 硬    度 40~45HRC(高频淬火)
 附    件

PGWN80PGWN100
CB10-50 3个CB12-55 3个
MSTM10-40 2个MSTM13-50 2个

PGWN(油槽型)
卸料板导向块:相关图像


各角边缘作C0.2~0.5倒角处理。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PGWN80-[50,​60,​70,​80,​100,​120]
PGWN80-HC[51-59/1]
PGWN80-HC[61-69/1]
PGWN80-HC[71-79/1]
PGWN80-HC[81-99/1]
PGWN80-HC[101-119/1]
PGWN100-[60,​70,​80,​100,​120]
PGWN100-HC[61-69/1]
PGWN100-HC[71-79/1]
PGWN100-HC[81-99/1]
PGWN100-HC[101-119/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSA(宽度)
(mm)
HC(变更H尺寸)
(mm)
H
(mm)
8天~ 1080-50 ~ 120
8天~ 108051 ~ 59-
8天~ 108061 ~ 69-
8天~ 108071 ~ 79-
8天~ 108081 ~ 99-
8天~ 1080101 ~ 119-
8天~ 10100-60 ~ 120
8天~ 1010061 ~ 69-
8天~ 1010071 ~ 79-
8天~ 1010081 ~ 99-
8天~ 10100101 ~ 119-

Loading...

  1. 1

规格表

卸料板导向块:相关图像

ABa1a2b1b2b3d1d2d3d4h1h2型式H
TypeA
8060255015304518119.8123020PGWN805060    
  7080100 
     120
100703060203550201312.8153025100 60    
  7080100 
     120

使用例

卸料板导向块:相关图像

追加工

卸料板导向块:相关图像
 

基本資訊

品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767