(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

行程固定塊

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



①  材质 S45C
     硬度 40~45HRC(高频淬火)
②  材质 S45C
 
附件KEPNZ80KEPNZ100
T=10CB10-30 3个CB12-35 3个
T=15CB10-35 3个CB12-40 3个
T=20CB12-45 3个
CB10-50 3个CB12-55 3个
MSTM10-40 2个MSTM13-50 2个

①安装块②板
ABa1a2b1b2b3d1d2d3d4h1h2h3M×PCDa2b1b3d5
806025501530451118119.825302010×1.5767550154512
10070306020355013201312.8302512×1.75968560205015

行程限位块:相关图像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KEPNZ80-[50,​60,​70,​80,​100,​120]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[51-59/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[61-69/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[71-79/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[81-99/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[101-119/1]-[10,​15]
KEPNZ100-[60,​70,​80,​100,​120]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[61-69/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[71-79/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[81-99/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[101-119/1]-[10,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSA(宽度)
(mm)
H(组件)、T(板单体)
(mm)
HC(变更H尺寸)
(mm)
T
(mm)
8天~ 108050 ~ 120-10 ~ 15
8天~ 1080-51 ~ 5910 ~ 15
8天~ 1080-61 ~ 6910 ~ 15
8天~ 1080-71 ~ 7910 ~ 15
8天~ 1080-81 ~ 9910 ~ 15
8天~ 1080-101 ~ 11910 ~ 15
8天~ 1010060 ~ 120-10 ~ 20
8天~ 10100-61 ~ 6910 ~ 20
8天~ 10100-71 ~ 7910 ~ 20
8天~ 10100-81 ~ 9910 ~ 20
8天~ 10100-101 ~ 11910 ~ 20

Loading...

  1. 1

规格表


行程限位块:相关图像
・规格表
型式HT
TypeA
KEPNZ
(①~⑤)
8050  6010
15
             70  80  100
                                   120 
100       60 10
15

20
             70  80  100 
                                   120 

使用例

行程限位块:相关图像

追加工

行程限位块:相关图像
 

基本資訊

组件/单件 组件 油槽 品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767