(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾軸導柱用可動式停止塊

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滚针导柱用可动挡块:相关图像


 材        质 S45C, SPC-1(挡块盖)
 表面处理 无电解镀镍

RSTM(可动挡块)
滚针导柱用可动挡块:相关图像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RSTM16-30
RSTM20-52
RSTM25-62
RSTM28-66
RSTM32-68
RSTM40-78
RSTM50-82
RSTM60-116
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSPD(导柱直径)
(mm)
6天 1016
6天 1020
6天 1025
6天 1028
6天 1032
6天 1040
6天 1050
6天 1060
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSPD(导柱直径)
(mm)

Loading...

  1. 1

规格表


滚针导柱用可动挡块:相关图像
・规格表
PD
适用导柱直径
DM×PRSTM型式RL
衬套长度
StBTypePD
1617.58×1.250~9211.24RSTM
(可动挡块)
1630
202110×1.50~20321.652052
252612×1.50~253762562
28290~27392866
32340~28403268
404316×1.50~33452.084078
5052.50~35475082
6064.50~516360116
808616×2.080130

基本資訊

襯套的固定方式 可動停止塊 組合/單品/小零件 小零件 品牌 MISUMI
公差範圍 5μm

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引