(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
製作方式與鋁擠型相同的把手。可使外觀統一協調。Grip Handles for Aluminum Extrusions / Reinforcement Covers
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
與方形管、支柱固定座組合使用,即可防止感應器與攝影機在更換時旋轉。Brackets for Device Stands - Square Hole / Standard Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
直立安全柵欄組件時也能使用的錨架。Anchors for Aluminum Extrusions - 4-point Anchor/2-point Anchor
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
螺栓一體型螺帽。Pre-Assembly Insertion Screw - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
8-45系列的100mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-100 Series/slot width 10/100x100mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
由於方形管有附刻度,適合在頻繁變換工序並希望防止旋轉的情況使用。Posts for Stands - Square Tubes Length Configurable with Scale
標準出貨日: | 15天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
可指定長度(L尺寸)的長螺帽。可從50mm起指定Long Nuts for Aluminum Extrusions - For 5 Series (Slot Width 6mm) - Long Nuts L Dimension Configurable Type
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
8系列的R形狀鋁型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80x40mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
6系列(溝槽寬度8mm) -1列溝槽用- 厚型角撐架(直角加工型)
MISUMI
擠型角撐架的底面附有能嵌入溝的突起Extruded Brackets - For 1 Slot - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets (Perpendicularly Machined)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
8系列的40mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
8-45系列的50mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-50 Series/slot width 10/50x100mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
可選擇2 pcs支撐柱之間的軸間孔距。Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration, Hole Pitch Selectable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
單面有兩個安裝孔的擠型角撐架。可比鋁擠型強力連接。Thick Brackets - For 1 or More Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
1面附2個安裝孔的角撐架。可更堅固地連接角撐架。Triangle Brackets - For 1 Slot - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
將HFS6-3030、HFSF6-3030做彎曲加工的鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/Curved Aluminum Extrusions
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
8系列的40mm・120mm方形、3列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x120mm
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
由於是樹脂材料,所以重量輕巧且不導電。另外,本體做螺牙嵌入加工強化內螺牙部。Resin Circular Posts - One End Tapped
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接合零件 預裝雙接合組 -標準型- -偏心螺帽型-【1~2入裝】【包裝數為1~2】
MISUMI
單面有兩個安裝孔的角撐架。可比鋁擠型強力連接。Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint (Series6)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策