(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
耐荷重性高、三段抽拉式的長行程型。Slide Rail - Heavy Load/Sytainless Steel
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
使用耐腐蝕性良好的SUS304當軌道材料的滑軌。完全關閉時可簡易固定位置的滑軌。Slide Rails (Load Rating: 275N~370N/2 pcs.) - Stainless Steel, Three-Step
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
精巧尺寸的3段式抽拉滑軌。提供低價格的輕量的鋁製以及耐蝕性和耐荷重皆佳的不鏽鋼製商品。Slide Rails - Light Load, Compact, Aluminum / Stainless Steel - Three Step
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Magnet Catches - with Sensor, Two Lead Wires
【特色】可檢測門開閉狀態的磁力門扣(附導線)。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
使用耐腐蝕性良好的SUS304當軌道材料的滑軌。Slide Rails - Heavy Load, Stainless Steel - Two Step
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Gas Springs / Brackets for HFGSS
【特色】
・氮氣反作用力指定型的氮氣缸。
・行程可從40~150mm中任選。
標準出貨日: | 18天~ |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策