(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛的用途。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・SHS型的尺寸設計以HSR依據,HSR型全滾珠LM導軌由THK開發作為直線運動系統的先驅,實際上已成為世界標準。
・藉由將LM軌道截面精巧化,使重心變低,也進一步實現高剛性化。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 18天~ |
---|
THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 6天~ |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策