(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆223元-1,511元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
直線導軌又稱滑軌、線性導軌、線性滑軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的表定荷重,
以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
直線導軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。
直線導軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆243元-10,609元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆6008元-9324元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑20 導程5/10/20-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,424元-3,843元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆4699元-9958元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆237元-13,753元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性滑軌又稱滑軌、線性導軌、線性滑軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆345元-2,455元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑15 導程5/10/16/20-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆142,8元-3,411元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆3,764元-5,464元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑8、導程2的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆7521元-17088元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】電纜線保護鏈架 低發塵低噪音型 內高30mm(可附分隔片)
MISUMI
標準價格:◆◆717元-4616元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
可防止連接在設備活動部位的電纜,或者氣管等,在扭轉,拉伸中發生纏繞的電纜線保護鏈架。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
特殊鏈節結構,具備低發塵,低噪音的功能。更適合靜音設備中使用。
適用內高30mm場合
*E-MXA系列預設每隔一節配置連接橫桿。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆5021元-8333元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑25 導程5/10/25-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,580元-4,388元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆3,684元-7,559元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑10、導程2・4的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆257元-1,299元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
直線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩負載,可在高負載的情況下實現高精度的直線運動。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆10826元-17430元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
C-ZMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進電機的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆245元-13,753元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑32 導程5/10/32-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,217元-5,812元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆10534元-17012元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
C-XMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進馬達的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。
通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/5/10-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,331元-2,620元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆388元-2,474元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,964元-8,016元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑12、導程4・10的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20702元-33659元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
C-XYMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進馬達的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。
通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】電纜線保護鏈架 低發塵低噪音型 內高40mm(可附分隔片)
MISUMI
標準價格:◆◆1412元-8985元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
可防止連接在設備活動部位的電纜,或者氣管等,在扭轉,拉伸中發生纏繞的電纜線保護鏈架。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
特殊鏈節結構,具備低發塵,低噪音的功能。更適合靜音設備中使用。
適用內高40mm場合
*E-MXA系列預設每隔一節配置連接橫桿。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆579元-14,169元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑25 導程5/10/25 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆4,058元-16,246元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑25、導程5・10・25的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑15 導程5/10/20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,293元-9,707元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑15、導程5・10・20的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑8 導程2-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,351元-3,098元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑10 導程2/4-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,149元-3,040元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑20 導程5/10/20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,652元-12,683元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1. 本系列產品是軸徑20、導程5・10・20的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策