(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的輕荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Light Load- Wheel Material: TPE - Swivel Type
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的中荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Medium Load - Wheel Material: Urethane - Swivel Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
◆特長
可對應AC100~240V輸入電壓的AC全電壓型LED長條燈。已取得IP65認證,即使在粉塵飛揚的工作機械等環境下也可使用。使用AC電源連接,可縮短設置的時間。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
邊緣進行形狀加工的精巧支柱固定座。Compact Strut Clamps - Unequal Dia., Perpendicular Configuration
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
防止粉塵附著電纜線、軟管的全包覆型電纜線保護鏈架。從鉸鏈板左右皆可開關。Cable Carriers - Flap Open-Close Full Cover Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
直柱型的檢查治具用插銷。Slot Pins for Inspection Components - Straight, Handle Length Fixed
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端外螺牙附逃溝 / 附扳手槽型。High Precision Linear Shafts - One End Threaded with Undercut / Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 018系列【包裝數為50】
MISUMI
更換參考次數1萬次~2萬次。便利實惠的袋裝販售。Contact Probes and Receptacles-NPT018 Series/NRT018W Series
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
螺栓一體型螺帽。Post Assembly Insertion Screw - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 長螺帽 可指定長度(L尺寸)
MISUMI
可指定長度(L尺寸)的長螺帽。可從50mm起指定Long Nuts for Aluminum Extrusions - For 8 Series (Slot Width 10mm) - Long Nuts L Dimension Configurable Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】 最適合用於高精度、廣角的定位,或想要360度連續旋轉的情境。[MOTORIZED] ROTATION STAGES WORM GEAR。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - S2M, S3M - Center Bearing
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於邊緣做R角加工,能更為順暢地拔插工件。Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
此為熔接金屬板與優力膠的MISUMI原創商品。Urethane Stoppers with Plates-Standard Type/Low Elastic Rubber Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

6系列 長方形 30×60mm 2列溝以上 2面溝(對向型)
MISUMI
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30×300mm、10列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x300mm
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x30mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRMCC HUMCC
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準型的金屬製空氣噴嘴。製作上進行了改良,比起以往的同材質商品價格更為低廉。Flat Air Nozzles - Standard (Metal) - Cast
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 中心接合組裝完畢擠型架
MISUMI
不用追加工也可使用中央接頭Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in Center Joints for 6 Series (Slot Width 8mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆119元-119元/個◆◆● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾鉗,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】肘節夾鉗 橫壓固定型・兼按拉型 1360N 不鏽鋼
MISUMI
標準價格:◆◆672元-672元/個◆◆
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆182元-182元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
隱藏式旋轉把手TATAMI HAND PULLER HANDLE鋅合金鍍鉻材質的隱藏式旋轉把手不使用時可以迴轉收起把手部位,以避免造成妨礙含安裝板寬度W18-30mm安裝螺絲固定M8,孔距L75-100mm
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

【經濟型】熱縮封帽 3:1 雙壁封帽(10個裝)【包裝數為10】
MISUMI
標準價格:◆◆88元-106元/個◆◆
●外層材料為聚烯烴,內層為熱熔膠
●優異的熱熔膠,優異的密封性和防水性。
●透明封帽可以透視內部,專門用於電力導線端頭的機械和環境保護※圖片為加熱後頭部密封的參考圖,商品以實物為準
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆334元-923元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。不鏽鋼材質,耐腐蝕性優異,適用於液體飛濺環境以及潔淨室。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆245元-1121元/個◆◆
1、維護頻率低。
2、比滾動軸承更能承受重載。
3、在“高溫”、“低溫”的嚴苛溫度條件下也可使用。
4、和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
5、可用於直線運動和旋轉運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆240元-2,570元/個◆◆
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式襯套,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策