(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
由於是鑄造品,比同型的機械加工品價格更為低廉。Shaft Supports - L-Shaped (Cast Type)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - With Pilot
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI原創規格。因設有定位孔,故容易確認零件位置,節省安裝時間。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可在粉塵或削屑多的地方使用的中荷重線性滑軌。Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
可在粉塵或削屑多的地方使用的荷重線性滑軌。Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
使用了預壓調整為JIS0級的角接觸軸承。Support Units-Fixed Side/Round/Economy
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
單側端面加工軸頸外螺牙,另一側端面加工軸頸內螺牙的滾珠導桿。可傳遞高精度直線運動。此外,導桿上加工的球溝與鋼球的接觸面積大、負荷容量也大,壽命較長。只有一支也可當作直線滑軌使用,可達到精巧的設計。Ball Splines - One End Stepped and Threaded, One End Tapped
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Pivot Pins - Both Ends Tapped
鉸鏈銷可用作各種迴轉連接機構的支點,支點用途類似於像合頁的軸,被連接件可做迴轉運動。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
【特色】封入低發塵潤滑油的軸承。【產品規格】密封材料、形狀:兩側密封式、內外輪材質:相當於SUS440C、外輪型式:平面、精度(JIS):等級0。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
將深溝槽滾珠軸承安裝在角接觸軸承固定座組‧背面組合型上的嵌入型Angular Contact Bearings with Housings - Angular Contact Bearings Back-to-Back Combination + Deep Groove Ball Bearings, with Pilot
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
由於把手上有標示,一眼就能判斷「ON」「OFF」。Indexing Plungers-Fine Thread Type/Switch Lever
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可用來安裝支柱的定位滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Post Mounted - 1 Axis Slide with a Shaft
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
於安裝觸控板與外箱時,可以與旋轉式連接器組合使用。Hollow Stands - Pipe Threaded / Pipe Threaded, Welded
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
可防止攝影機安裝等順著旋轉方向移動,亦可調整Z方向。Strut Clamps - Anti Rotation, Parallel Taps
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
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/PT Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天 |
|---|

MISUMI
引線位於鞘套內部的構造,即使彎曲或震動也不易斷線。Cartridge Heaters-No Protective Spring/With Protective Spring
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
內輪為突出的形狀,安裝時不需與軸頸導桿或軸套配合。Urethane Molded Bearings - Inner Wheel Protruded (For Light Load)
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
能以單一角撐架連接2方向・3方向的商品。Corner Brackets / Corner Blind Brackets - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions 30 Square
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策