(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【規格】・泛用座式端子台、自鎖式與彈簧上浮式・BN、BNH型兩種均可以於DIN規格35mm寬軌道以1個單位拆裝。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
600V MISUMI原創的柔軟型附屏蔽泛用電源線。特色:附屏蔽故具有抗雜訊性,極柔軟且耐油、耐扭轉、耐環境物質
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
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工/彈簧 /銷加強型-
MISUMI
適用於模具加工製造業,應用廣泛。頭緣加厚的厚板用頂料沖頭。沖裁高張力鋼材時,如擔心沖頭的頭緣處磨耗情形時推薦適用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*什麼是防止廢料逆流的沖孔下模?
防止廢料逆流的沖孔下模是利用加工的傾斜槽抑制廢料突起在沖孔下模的內側表面上。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
總長度較短,可用於模具內部的狹小空間的超硬肩狀沖頭-短型。材質為硬質合金(V30),超微粒子。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。有標準型、拋工加工、 TiCN處理可供選擇。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
分P尺寸固定與P尺寸指定的剝料版用壓力銷,材質為SKS3。■特點 1.由於帽沿底部半徑為0.5~1,因此具有優異的抗衝擊性能。 2.邊緣直徑與螺旋彈簧直徑相符。 3.由於可以指定軸徑尺寸(P),因此即使在狹窄的空間也可以使用。 (HSPPH)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

剝料板導引襯套 -無給油・特殊燒結合金・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
無給油・特殊燒結合金・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。材質為特殊燒結合金。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附頭緣的剝料板導銷。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。導銷支撐部的公差精度為0/+0.003。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
直柱型的精密級超硬剝料板導銷。公差為2μm。材質為硬質合金(V30)。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

二階射銷-SKD61/頭緣厚度4mm/前端徑‧全長指定型/前端徑指定‧全長指定型-
MISUMI
適用於塑膠射出成形模具。此為頭緣厚4mm前端徑/全長指定型二階射銷。材質為工具鋼SKD61。