(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大頭錐型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差與錐型尺寸。Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
印刷電路板規格的定位銷。針對基板的厚度,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。Locating Pins for Height Adjusting - Large Head Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附頭緣型的各部尺寸可任意指定。Locating Pins - Shouldered-Taper Angle (D,P Tolerance Selectable-Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 -前端形狀選擇全周溝槽-
MISUMI
【用途】一般級止迴螺絲部短型治具用定位銷。【特色】因止迴部份短,故可用於薄型定位器。前端形狀有2種類型可供選擇。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
便宜且為標準形狀的支撐座組。Device Stands - Round Flanged Set, Through Holes (Solid)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
8系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的60mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-60 Series/slot width 10/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Round / Compact Type - Tapped
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type (4 - Hole specification)
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆121元-374元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
也加入了高硬度不銹鋼附頭緣圓錐型。Locating Pins - Sphere Large/Small Head - Set Screw
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 已安裝螺絲接合零件擠型架
MISUMI
不需要指定追加工,可使用螺栓接合。對應側的擠型架必需指定扳手孔追加工。Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in Screw Joints for 6 Series (Slot Width 8mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆125元-125元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆60元-113元/個◆◆
定位銷用襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中直柱型粘接型襯套可調整餘量大,可有效控制安裝位置,並且可以有效防止工件快速磨損
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆281元-867元/個◆◆
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的固定側(連接馬達側)。
3、產品由軸承固定座、軸承、軸承蓋、油封、內六角螺栓、軸環、緊固螺帽(附鎖緊螺絲)組合而成。
商品特色
1、本系列產品與轉造滾珠螺桿組合使用,效果更好,CP值更高。2、本系列產品另有組合品型號(固定側+支撐側)可選,選型更簡單。3、本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-793元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
嵌入式帶法蘭線性襯套不會外伸到安裝面的相反側,因此安裝面相反側空間比較寬裕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 261元/個◆◆
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 262元- 2432元/個◆◆
概述・特性
聯軸器是連接2個不同的旋轉體(電機軸·滾珠絲杠等),並以傳遞扭矩為目的的零件。
通過吸收旋轉體間發生的軸心偏差(偏心·偏角·軸向振幅)減輕組裝調整的難度。
并若承受了無法預期的過量負荷時,會以讓本體斷裂的方式,解除旋轉體之間的連結,藉以保護高價的動力部及全體裝置。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 390元- 599元/個◆◆
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆143元-5546元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

LAN電纜延長 有屏蔽 CAT6A/CAT6/CAT5e 板裝(JJ中繼轉換接頭)
MISUMI
對應CAT6A!附屏蔽直型 RJ45 模組化連結器。
可對應 ANSI(美國國家規格協會)正式標準化的 CAT6A。
可安裝於面板,透過 RJ45 連結器中繼和延長 LAN電線。
同系列還有90°彎角型可供選擇。
也可用於 CAT5e規格。符合 UL 標準。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】IP65面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆197元/個◆◆
【特長】
・IP65防滴設計適合潮濕環境使用。
・追加金屬墊圈設計,增加六角螺帽緊固度。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。