(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將液體加壓傳送的加壓罐。入口較窄的廉價型。出口位於下方,容器內部的殘液量少,液體排出性能優越。Sanitary Pipe Fittings - Pressure Tanks - Small Openning - Specified Male Thread Holes
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
30度梯形螺桿專用的支撐側軸承。與固定側成組購入時,售價較為優惠。Lead Screw Support Units Square Type - Support Side
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
使用輕量鋁合金之交叉滾子式XZ軸滑台。高度方向以水平面升降。[High Precision] Cross Roller - Micrometer Head - X + Horizontal Surface Z-Axis
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓型-安裝方向活動型-夾鉗螺栓尺寸M8-夾持力1470N
MISUMI
能以任意位置與角度安裝把手。Toggle Clamps - Side Push-Pull Free Mounting Direction
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Screw-In Casters - Light Load
輕荷重用螺牙栓入腳輪。
【車輪材質】可選擇 尼龍、優力膠、合成橡膠。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Design Casters - Swivel Screw-In, Swivel Screw-In with Stopper
輕中荷重用的美觀腳輪。
【車輪材質】合成橡膠。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
6系列的R面為R3.0小型鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/Minimal Corner Radius
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可安裝於鋁擠型側面的滾輪。本商品和鋁擠型、長螺帽可組成簡易輸送帶。僅對應6系列。One-Sided Rollers for Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
附加自動給油功能,可大幅延長保養週期,降低維修成本。Linear Bushings with Lubrication Unit MX - Single / Double / Flanged Single
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
滑台面可以水平上下,最適用於更換或簡易照準調整。[Standard] Horizontal Surface Z-Axis, Linear Ball Slide
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
六角孔輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。Cam Followers Urethane-With Hexagon Socket/R Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
六角孔輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。Cam Followers Urethane-With Hexagon Socket/Flat Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽
MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端外螺牙・ 一端內螺牙 / 一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。High Precision Linear Shafts - One End Threaded One End Tapped / One End Threaded One End Tapped with Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平12kg/垂直4kg、行程:50~800mm、最高速度:1000mm/secSingle Axis Robots RS3 - Motor Folded
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12; Lead 2, 5, 10 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架(直角加工型)
MISUMI
與HBKTS8相比,螺栓的數量相同但可更牢固地連接的直角加工型。Extruded Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Ultra Thick Brackets (Perpendicularly Machined)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】兩端外螺牙附鑽孔型・附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-Both Ends Threaded with Wrench Flats / Cross-Drilled Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。Shaft Collar Compact with Clamp Lever - Wedge - D Cut
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
長度(L尺寸)的指定範圍的規格可從100mm擴大至最大200mm。優力膠厚度可從5mm・10mm選擇。Urethane Rollers - Straight Type, Urethane Thickness Selectable