(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

剝料板導引襯套 -3μ公差型・給油型・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
給油・銅合金・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。外徑公差精度為 0/-0.005。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
快速更換型的精密級剝料板導銷。公差為2μm。材質為SUJ2。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
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
【用途】
螺桿清潔時,黏在螺桿谷部的樹脂和碳化物剝離時使用的銅紗布。
[使用效果/優點]
- 由於可以纏繞在螺桿上使用,此起刷子,接觸面積大,因此可提高效率並減少工作時間。
・可重複使用,可以直到 Copa 紗布損壞為止。
[使用對象]
- 適合清潔螺桿和汽缸的人員。
・非常適合難以從螺桿螺紋部分清除樹脂碎片的人員。
・銅材製作,因此不易損壞螺絲和氣缸,非常適合不習慣清潔工作的初學者。
・有 4 種不同長度可供選擇。
[成本效益]
- 用刷子等刮除樹脂殘留物時的工作時間可以從30分鐘減少到約15分鐘。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
能簡單地安裝・拆卸導桿。因為有鉸鏈部,所以緊固螺栓只有1 pcs。Shaft Supports T-Shaped (Machined) - Hinged
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用了預壓調整為JIS0級的角接觸軸承。Support Units-Fixed Side/Square/Economy
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

聯軸器 高剛性圓盤形(外徑65) 鍵槽孔型/夾鉗型/對應伺服馬達
MISUMI
可組合夾鉗與鍵槽孔。最大對應到60N・m的高扭矩。Disc Couplings - High Rigidity (O.D. 65), Keywayed Bore / Clamping - For Servo Motors
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
間隔環使用鋁青銅,容許扭矩約為樹脂型的2倍。Oldham Couplings - High Rigidity, Set Screw
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
間隔環使用鋁青銅,容許扭矩約為樹脂型(MFJ系列)的2倍。Oldham Couplings - High Rigidity Large Shaft Diameter, Set Screw / Clamping
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XYZ軸精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
可簡單操縱自動精密滑台的控制器。Peripherals for Motorized Stages - Controller for Motorized Stages
【特長】
・可進行2軸的直線補間
・程式機能・教示機能 :無需接續操縱用電腦亦可構築定位系統。
・輸入電源 : 對應兩種類型。AC電源請選擇MSCTL102、DC24V電源請選擇MSCTL112
・泛用輸入輸出 : 可選擇有無泛用輸入輸出埠(型號末端為「IO」)
・連結機能 : 使用連結用電纜線MSLINK(另售)可透過聯接機能進行3台連結(最大6軸操縱)使用。
更可透過接續USB集線器,以一台PC對應最大24軸操縱
・PC操縱 : 外部控制用USB、RS232C電纜線(另售)
・控制器操作軟體 : MSSOFT(另售)
・手持操作 : 手持終端機HDT100(另售)
・外部機器操縱 : 選擇有泛用輸入輸出埠的型號可使用專用電纜線MSGP2(另售)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可調整自動精密滑台與控制器間距離的纜線。請按照需求選擇長度。Peripherals for Motorized Stages - Cable for Motorized Stages
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
由於方便拆裝,適合在經常需要拆裝的狀況下使用。Super Compact Strut Clamps / Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration with Clamp Levers
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
可並排固定2根支撐柱。Strut Clamps - Unequal Dia., Parallel Holes, Pitch Selectable