(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆170元-265元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱 白色鍍鋅型,內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆112元-267元/個◆◆
商品特點特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,用於旋轉類零件的軸向固定。特點2:將固定環固定在導桿的一端,作為引導導桿的直線運動裝置之擋塊使用。特點3:側面攻牙孔或鑽孔可用於連接工件,固定環鎖緊後連接工件,對該工件具有定位作用。特點4:由於是透過開縫端螺絲鎖緊來實現軸的保持力,可避免使用後軸部損傷。特點5:開縫型相較於止迴螺絲型的固定環,緊固力更強。特點6:採用鋁合金材質,滿足輕量化需求。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆132元-159元/個◆◆
● 皿頭孔不對稱型平鉸鏈,表面處理為白色陽極處理
● 可根據安裝門體的重量,計算鉸鏈的荷重資訊
● 本系列商品尺寸上可與重荷重商品互相替換,滿足設備不同部位的構造需求
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆22元-35元/個◆◆
● 經濟實惠的樹脂磁力門扣圓形嵌入型。方便安裝,商品上含有卡扣容易固定
● 若被安裝面材質為金屬板,請確認板厚儘量大於1/2H尺寸,避免商品無法固定或脫落
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆105元-140元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型三爪箭型旋鈕,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中
● 旋鈕握持部本體材質為酚醛樹脂,可耐高溫至80℃
● 適合用於中小型設備中,與螺牙零件搭配鎖緊固定
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆57元-417元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自主研發經濟型關節軸承 外螺牙 無給油型,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
嚴格管控原材料和公差,保證產品抗拉性能和耐久性。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆472元-1194元/個◆◆
彈筒式加熱器是一款耐用且功能強大的商品,從塑膠和包裝等重工業到飛機、列車車廂和卡車的急救護理醫療設備、分析測試儀器等,應用非常廣泛。
可作為加熱固體金屬板、模組和模具的熱導電源,也可作為各類液體和氣體的對流熱源。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆88元-264元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 零件級電子配線(使用三住原創連結器)
MISUMI
使用三住製Dsub連結器・電線的系列。有多種螺絲類型與電線規格組可選擇!用於控制盤中PLC或各種I/O設備配線、RS232通訊等。
【特長】
・連結器、外罩:三住製
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟、耐油,有多種電線類型(6種)。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子等,可任意組合
・EMI對策外罩、標準塑膠外罩
・可選擇M2.6短螺絲或#4-40短螺桿
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
LEMO製 可在MAX250℃環境下使用的單壓圓型連結器
【用途】
測量
醫療
半導體製造設備
研究機構
機器人
AUDIO/VIDEO等
【特長】
・插拔次數5000次以上
・小型高密度
・EMC對策
・耐高溫
・溫度範圍-55℃, +250°
・推拉式自鎖
・多種引導鍵與顏色代碼
・超過60種外殼類型
・UL 認證
・IP50
採用按鍵系統,防止誤插的同時也可配置高密度端子。
從插頭直徑6.4mm00尺寸到插頭直徑35.0mm的5B尺寸皆可選擇。
可與同軸、光學、氣密、流體、高電壓等端子組合複合化使用。
EMC對策
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・省空間省工時直插式連接(Push-In Design)端子台。
・直插式端子台結線間距3.5mm,接收端連結器為MIL40芯連結器,PIC端子台為32點+COM端子台2極共計34極省工時・省空間端子台。
・已為三菱電機PLC,歐姆龍PLC的I/O端子台的專用結線樣式,便於使用。
・端子台端已整理為,32點+P/N COM端子,於PID端子台插入棒型端子,即完成結線的省工時設計。
・可簡單輕鬆裝設至35㎜DIN導軌。
■直插式連接端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)端子台
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極
直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 EMI對策・可選擇高密度(3列)型(使用日本航空電子製連結器)
MISUMI
使用JAE製連結器的電子配線!可選擇高密度(3列)型。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子等,可任意組合。
・EMI 對策外罩
・螺絲有4 種類型可選擇:M2.6 短螺絲/長螺絲、#4-40短螺絲/長螺絲
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】通用端子台、省空間的1對19 以寬度45mm實現螺絲端子台20極的通用電源【特色】・上下端子台端子編號0〜9全部導通。・端子台各極最大可供給10A。・端子台為自鎖式・單壓即可安裝於35mmDIN軌道。・c-UL規格 E184879
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。高度9.8mm・厚度5.75mm 2.5mm間距型。每包50個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【用途】感測器端子台 螺絲端子台/e-CON變換型 從10極M3螺絲端子台中繼至感測器【特色】・以e-con連結器3芯直接連接感測器・因為螺絲端子台,可連接電纜線(1.25mm2)・寬55mm的省空間設計・可連接圓形壓著端子・可於記名表的開啟位置停止・適用DIN軌道安裝・c-UL規格、E184879