(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

時規皮帶輸送帶 窄型 單列中央驅動2溝槽/3溝槽擠型架(皮帶輪徑19mm/20mm)
MISUMI
將皮帶寬度訂為10mm、20mm,以精簡機器寬度的輸送帶。適合接續運送的中間驅動型,最適用於設備內輸送的省空間設計。Timing Belt Conveyors Narrow Type - Single Track, Center Drive, 2- / 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
Compact Trims/Plastic Cover Plates
【特色】容易安裝的附黏著劑樹脂護蓋用精巧修邊條。
【材質】熱可塑性合成橡膠(TPE)。卷料出貨。
| 標準出貨日: | 2天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

時規皮帶輸送帶 2列頭部驅動2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
輸送面為2列,可以安裝擋塊或是感應器。皮帶更換較CVSTA來的容易。Timing Belt Conveyors - Dual Track, Head Drive, 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

時規皮帶輸送帶 2列中間驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑50mm)
MISUMI
因皮帶輪支撐架的攻牙追加,選項安裝較CVSTN來的容易。時規皮帶輸送帶其輸送面分為2列,能輕鬆安裝擋塊或是感應器。驅動部也能移動。Timing Belt Conveyors - Dual Track, Center Drive, 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
附固定螺絲的後裝螺帽。便於日後加裝感應器等。Post-Assembly Insertion Nuts for Conveyor
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
請於固定於外螺牙部、於錐形部測定工件徑之時使用。Slot Pins for Inspection Components - Threaded, Tapered (Round / Rotating, Diamond-Shaped)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
頭緣部可調整高度。請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。Bushings for Inspection Components - Shouldered - Press Fit Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
20萬次Contact Probes and Receptacles-NPE75 Series/NRE75 Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 8, Lead 2 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 預裝彈簧螺帽【包裝數為100】
MISUMI
Pre-Assembly Insertion Spring Nuts for Aluminum Extrusions - Bulk Packages - For 6 Series (Slot Width 8mm) /Pack (100/Pkg.)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
因為採用彈簧內藏架構,所以可以止滑。用手輕壓即可簡單地在槽溝中移動。Pre-Assembly Insertion Spring Nuts For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
導軌中最普遍的規格。備有S49C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。L-Gibs - Configurable Type/Steel/Lubrication-Free Copper Alloy
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭平面的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Large Flat Head (Press Fit)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
除了小頭球面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。Locating Pins - Sphere Small Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。Micrometer Head-Coarse Feed +/-6.5mm/Fine Feed +/-0.2mm
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
可用於四點定位的菱形治具用定位銷。工件為傾斜插拔時也可以使用。Locating Pins for Fixtures - Square Head Locating Pins - Tip Shape Selectable - Shouldered / No Shoulder - Set Screw
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - Both Ends Threaded with Pilot
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
於側面安裝物品時,相較於六角支柱有較廣的設置面積,較為便利。Square Post - One End Threaded One End Tapped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
省空間且可微調的支撐座組。Device Stands - Compact, Slotted Holes Type (Solid)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
省空間且可微調的支撐座組。Device Stands - Compact, Slotted Holes Type (Hollow)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
本支柱固定座將方形管、支撐座組合之後,不但能防止物品順著旋轉方向移動,還可以調整高度。Strut Clamps - Square & Round, Perpendicular Configuration
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm・40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRMQA HUMQA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable