(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
備有各種類型,可因應噪音狀況選擇。能以5mm為單位來指定長度、寬度。Sound Proofing Materials - Vibration Control/Sound Absorption - Adhesive (Configurable)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆165元-384元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水準和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆82元-1686元/個◆◆
附法蘭線性襯套把線性襯套與支座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單地組裝到機構上。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為高硬度不鏽鋼的直柱定位銷。縮小公差與尺寸,達成短交期・低成本。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Straight (Press Fit)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
球頭柱塞 全長比普通型比約短 30% 的短型。
系列從超小直徑 M2 開始,滿足節省空間的需求。
防鬆脫產品已預先進行防鬆動處理(環氧樹脂黏合劑)。
無需螺絲鎖固劑,作業性提高!減少了螺絲鎖固劑的塗抹工作,並穩定了防鬆品質。
[防鬆脫的特徵]
・旋入時,微膠囊被破壞並開始硬化。擰緊後完全固化時間為72小時。
・優異的耐化學性和耐熱性。
[FY21新產品]
・帶防鬆脫 M3~M8 *增加了防鬆脫的產品規格
・無防鬆脫 M2 *新增了超小直徑尺寸。可以以更節省空間的方式嵌入定位
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆136元-213元/個◆◆
對承載軸之軸承有支撐、固定的作用。
商品自附軸承,組裝成組件出貨,無需自行安裝。
此商品的外殼使用拉拔型材,在保證必要精度的同時,大幅提升CP值。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
新增了外徑尺寸(Φ7、Φ11、Φ13、Φ15、Φ17)!
可以1 mm為單位指定自由長度的拉伸彈簧。
可根據用途自由指定外徑和長度。
鋼琴線也是外徑基準。
Tension Springs/Configurable Length
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆325元~542元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆248元-586元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆ 271元- 2810元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
通過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
因開有安裝孔,可安裝於平面或支撐架上。Shaft Collar (Clamp) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Handles, Oval, Standard Lengths
【特色】橢圓型的好握把手。
【材質】可選擇 鋁合金、SUS304製。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可指定全長,附2處貫穿孔的感應器.開關安裝用軌道。Rails for Switches and Sensors - L Configurable, Hole Position Fixed (Shape A, B and C)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可指定全長,指定孔尺寸.位置.數量的感應器.開關安裝用軌道。Rails for Switches and Sensors - L Configurable, Hole Position Configurable Type (Shape B and C)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 內建馬達型 2溝槽擠型架(皮帶輪徑32mm)
MISUMI
以桶型皮帶抑制蛇行型。較既有商品的機身高度縮小至47%。Flat Belt Conveyors - Built-in Motor Type - 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 224元 - 463元/個◆◆
基本型的內螺牙圓棒把手,同尺寸有多種材質與表面處理,可根據實際需求選擇不同材質、不同表面處理的商品。
本款藉由圓形握柄把手與墊片的結合,讓此原本內螺牙固定之圓棒把手改為外螺牙安裝。
※安裝螺絲需要另外購。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Plastic - Spur Gears, Pressure Angle 20°【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割追加工。材質有MC尼龍與工程塑膠(POM)2種類!也有含金屬芯的型式、想要強固與軸連結時的首選!【精度】相當於新JIS B 1702-1 9級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】MC尼龍與工程塑膠(POM) 【金屬芯材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【對應模數】模數0.5、模數0.8、模數1.0、模數1.5、模數2.0、模數2.5、模數3.0【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、側面長孔、側面貫穿孔【材質特性】根據溫度與濕度不同,材料有伸縮的可能,孔徑(加工時H7)等尺寸也有可能產生變化。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆7元~14元/個◆◆
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
用於保護鋁擠型斷面,避免粉塵進入。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆29元-45元/個◆◆
將拉伸彈簧掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,可使拉伸彈簧一端被限位
根據設計的實際需求,可選擇不同外徑及長度
配件包含1顆螺帽,與支柱搭配便於調節高度後固定
本體材質為S45C,表面為三價鉻酸鹽光澤處理
根據安裝方式不同,有圓孔 兩平面型和槽型 外螺牙型2種型式可選擇
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
從鉸鏈板左右皆可開關的電纜線保護鏈架。Cable Carriers - Flap Open-Close Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
大型頭緣的檔塊。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Tip Hex Socket - Urethane Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策