(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

免鍵時規皮帶輪 T5型 —免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)—
MISUMI
有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。Keyless Timing Pulleys - T5 - MechaLock Standard Type Incorporated (With Centering Function)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
用1pcs的角撐架即可連接2列溝槽型的擠型架(HFS8-8080等)。Tabbed Reversal Brackets - For 2 Slots - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Stationary/Revolving Handles/Stainless Steel
【特色】
・平板形狀的固定・旋轉不鏽鋼握柄。
・握柄材質為SUS304。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
A5052P高精密度板之固定規格產品・長度尺寸自由產品Dimension Selectable Plates - Aluminum, High Precision-A5052P (Al-Mg Aluminum Alloy, Precision Rolled Products)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
小型・細長型・大型之尺寸・公差都可自由選定!Configurable Plates - Aluminum, High Precision-A5052P (Aℓ-Mg Aluminum Alloy, Precision Rolled Products)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
為可在大頭錐型的背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因頭部為球面,即使用銷前端頂住並橫向導入也不會造成對應側損傷。Locating Pins - Sphere Small Head (Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
銷徑為φ4以下的定位銷。前端有4種形狀可供選擇。Small Diameter Locating Pin - Shouldered, Press Fit
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
高度方向的定位銷。外徑與高度可自由指定。Height Adjusting Pins - Round / Wrench Flats
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
附外圈固定護蓋的軸承固定座・嵌入型新上市Bearings with Housings - Outer Ring Captured, Pilot
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平12kg/垂直4kg、行程:50~800mm、最高速度:1000mm/secSingle Axis Robots RS3 - Straight
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・長握柄橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力264.4N
MISUMI
因為把手較長,較不會夾到手指,並且更容易操作。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Long Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
專為左右對稱使用而設計的省空間XY軸精密滑台。[High Precision] Linear Ball - Symmetrical Stack, Space Saving
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Moment Adhesives for Rubber for Silicon
為能夠一次用盡的大小的橡膠用瞬間黏著劑。
【特色】
・瞬間黏著橡膠和鐵、不鏽鋼(矽膠、聚氨酯橡膠除外)。
・橡膠之間也可黏著。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
進給快速之齒條&小齒輪式滑台。[Standard] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最迅速的交期與低價位提供最常用的螺牙型近距感應器。Proximity Sensors with built-in Amplifier -Screw Type-
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
安裝孔形狀可選擇長圓孔或攻牙孔的型式。Angle Plates/Mounting Hole Selectable, Hole Position Fixed
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Design Casters - Swivel Screw-In, Swivel Screw-In with Stopper
輕中荷重用的美觀腳輪。
【車輪材質】尼龍(標準)。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
螺栓固定型的擠型架端蓋。不需追加工。Screw Mounted - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions