附定位孔頂料沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是NW塗層]
・在DLC鍍膜前先經過WPC處理,以提高DLC膜的附著力。與一般的 DLC處理一樣,對於沖板鋁材非常有效。
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
15A規格追加!
[特點]
・與金屬軟管相比,柔軟性優異。
・內部軟管採用氟樹脂(PTFE)。
[彎曲半徑]
・彎曲半徑約為傳統不鏽鋼軟管的1/3。
[耐腐蝕性]
・本產品由不鏽鋼製成,具有優異的耐腐蝕性。
[非吸水性]
・PTFE不吸濕,因此流體不會滲出到管外。
[儲存壽命]
・PTFE 與橡膠軟管一樣,隨時間的推移而劣化較少,並且具有更長的儲存壽命。
[使用流體]
・水、油
[使用溫度範圍(單獨使用時)]
・-30℃~180℃
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
導桿螺栓可以分離,方便進行維修。可全部以螺栓從上面固定。Shaft Supports T-Shaped Split (Machined) - Standard
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與標準型相比,厚壁型的導引部份較長,維持定位能力較佳。若需減輕重量,建議使用鋁製材質。Shaft Supports T-Shaped Split (Machined) - Wide
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
使用碳纖維圓盤,扭矩比聚亞醯胺更高,對偏角・偏心的容許範圍比不銹鋼更佳。Disc Couplings - High Torque, Set Screw
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

聯軸器 高剛性圓盤形(外徑87) 鍵槽孔型/夾鉗型/對應伺服馬達
MISUMI
鍵槽孔型對應最高可達180N・m的高扭矩。Disc Couplings - High Rigidity (O.D. 87), Keywayed Bore / Clamping
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
Magnet - Epoxy Resin Coating
【特色】
・以樹脂被覆,提升了耐水性、防鏽性。
・使用釹磁鐵製成的圓型強力磁鐵。
・由包裝取出時,若周圍有磁性物品,磁鐵有可能會被吸引過去而撞擊碎裂。使用時請務必小心。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Safety Protection Materials/Small Corner Covers/for Edges
可讓作業安全進行的安全保護蓋。有角套10mm寬型和角落型。