(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type (2 - Hole specification)
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆121元-374元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為六角扳手式,沒有把手部,是省空間的設計。因沒有可調整的扳手,可防止定位之後的誤動作。Standard Precision XY-Axis Dovetail Feed Screw- Hexagon Key Adjustment
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
轉造追加φ32! Rolled Ball Screws - Shaft Dia. Ø 32, Lead 5, 10, 32
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸及孔加工位置。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆72元-209元/個◆◆
● 在使用高頻震動設備環境下經常需要防震橡膠來提高設備運作的精密度。
● 三住標準型防震橡膠,採用高強度天然橡膠生產,系列完整,可選擇內外螺紋替代方式固定,對應不同安裝環境。
● 適用於自動化設備、醫療設備、精密檢測設備等多種情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆46元-76元/個◆◆
使用鋼,不鏽鋼材質的軸承和不鏽鋼外螺紋螺栓接合在一起,無需防脫落零件,便於安裝。
特點1:軸承上安裝螺栓,無需防脫落零件,可直接安裝使用。
特點2:外螺牙螺栓根據需求可選擇標準外螺牙型或者加長外螺牙型。
特點3:軸承有鋼以及不鏽鋼材質選擇,軸部為不鏽鋼材質,經濟性更高。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆353元-1293元/個◆◆
商品說明
1、適用於MISUMI經濟型或東方馬達等品牌的步進馬達
2、除馬達支撐座單品,另有馬達支撐座和螺桿支撐座組件的SET品,設定更便利,價格更優惠。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆327元-3371元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2107元-13355元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆110元-5088元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】
・可以自由選擇連結器、電線以及長度的同軸線
・可以自由組合BNC、SMA、SMB連結器
・長度以0.1m為指定單位
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆466元-1993元/個◆◆
●外層材料為聚烯烴,內層為熱熔膠
●優異的熱熔膠、優異的密封性和防水性。
●不需要移開連接器就可以方便修補損傷的絕緣層
●用於電子連接部分應用的密封和絕緣保護
※註:每卷熱收縮套管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請安心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

動態連結器 連接器(D3100/D3200系列兼用)【包裝數為100】
MISUMI
耐環境性出色的D3100/D3200兼用連接器。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
600V UL AWM2501/CSA規格 可動電源線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
產品類型豐富。【特色】・銅棒用的絕緣支撐台。・標準型:M6或M8的螺帽—螺帽、螺絲—螺帽型・安裝於嵌板型:M5的螺絲—螺帽・安裝於嵌板型的螺牙部位較短,需要固定高度時可連接使用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

剝料板導引襯套 -鋼球襯套一體型・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
鋼珠襯套一體型・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。材質為SUJ2、鋁。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策